powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Niek van der Sluis

  • 0 likes
  • 324 views
  • 6 pins

created April 12, 2018 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 4014 (DIN 931) - Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B
fr: ISO 4014 (DIN 931) - Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Grades A et B
en: ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
nl: ISO 4014 (DIN 931) - Zeskant bouten, produkt groepen A en B

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
fr: Modèle 5226 - Bouchon mâle tête hexagonale - Inox 316 L
en: Model 5226 - Male plug - Stainless steel 316 L

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: FG INOX - I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE FULL BORE NP64 Stainless steel 316
FR: FG INOX - I.4RBIF_G - Vannes à boisseaux sphériques 2 pièces Femelles / Femelles passage intégral inox 316 PN64 NPT ou Gaz / BSP
DE: FG INOX - I.4RBIF_G - Industrieventile Zweiteilige Kugelhähne mit vollem Durchgang Edelstahl 316, beidseitig Innengewinde PN64 NPT oder Gas / BSP
IT: FG INOX - I.4RBIF_G - Valvole industriali Valvole a sfera 2 pezzi Femmina / Femmina passaggio totale acciaio inossidabile 316 PN64
ES: FG INOX - I.4RBIF_G - Válvulas industriales Válvulas de bola 2 piezas hembra / hembra paso íntegro 316 PN64 acero inoxidable 316

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: FG INOX - I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FEMALE CASTING UNIONS
FR: FG INOX - I.FF_GM - Raccords unions filetés ISO à joints coniques moulés Inox 316 Femelles / Femelles moulés
DE: FG INOX - I.FF_GM - Verschraubungen und Zubehör ISO Spritzgussverschraubungen mit beidseitigem Innengewinde Edelstahl 316
IT: FG INOX - I.FF_GM - Raccordi e accessori filettati ISO Raccordi a sede conica stampati acciaio inossidabile 316 Femmina / Femmina stampati
ES: FG INOX - I.FF_GM - Racores-unión ISO con asientos cónicos moldeados acero inoxidable 316 Hembra / Hembra moldeados

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings - Modèle 5326 - Male/female union NPT - Stainless steel 304L - 316L
FR: BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie - Modèle 5326 - Union mâle - femelle filetage NPT - Inox 304 L -316 L

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Fabory - ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
DE: Fabory - ISO 4017 (DIN 933) - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
FR: Fabory - ISO 4017 (DIN 933) - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B
NL: Fabory - ISO 4017 (DIN 933) - Zeskant tapbouten, produktgroepen A en B