powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned November 19, 2021 via web
3D CAD MODELS- merilni valj z integriranim merilnim sistemom pozitona do 160 barov - WMZ161
sl: merilni valj z integriranim merilnim sistemom pozitona do 160 barov - WMZ161
pt: Cilindro de posicionamento com sensores de proximidade integrados até 160 bar - WMZ161
fr: Vérin à odomètre avec capteur de position integré jusqu`à 160 bar - WMZ161
ru: цилиндровый измерительный цилиндр со встроенной измерительной системой позиционирования до 160 бар - WMZ161
it: cilindro di misurazione della corsa con sistema di misurazione di posizione integrato fino a 160 bar - WMZ161
ko: 최대 160 bar의 포지톤 측정 시스템이 내장 된 행정 측정 실린더 - WMZ161
da: Vandringsmålercylinder med integreret positon målesystem op til 160 bar - WMZ161
de: Wegmesszylinder mit integriertem Wegmesssystem bis 160 bar - WMZ161
es: cilindro de medición de carrera con sistema de medición de posición integrado de hasta 160 bar - WMZ161
zh: 带集成式位置测量系统的行程量筒可达160 bar - WMZ161
en: stroke measuring cylinder with integrated positon measuring system up to 160 bar - WMZ161
hi: WMZ161 - WMZ161
cs: válec s měřením zdvihu pomocí integrovaného systému měření do 160 barů - WMZ161
sv: slagmätcylinder med integrerat positonmätningssystem, upp till 160 bar - WMZ161
nl: slagmeetcilinder met geïntegreerd positonmeetsysteem tot 160 bar - WMZ161
pl: cylindryczny cylinder pomiarowy ze zintegrowanym układem pomiarowym positonu do 160 barów - WMZ161
  • 803 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins