3D CAD MODELS- BN 7 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), 12.9, schwarz
de: BN 7 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), 12.9, schwarz fr: BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), 12.9, black en: BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), 12.9, black