3D CAD MODELS- V.4H_E - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben sechskantschrauben mit durchgehendem gewinde DIN 933 NFE 27-310 Edelstahl A4 / s.s. 316Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M5 und einer Lge zwischen 45 bis 100 mm wird in
de: V.4H_E - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben sechskantschrauben mit durchgehendem gewinde DIN 933 NFE 27-310 Edelstahl A4 / s.s. 316Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M5 und einer Länge zwischen 45 bis 100 mm wird in einem Karton ä 100 Stück verkauft.
es: V.4H_E - Tornillería - Tornillos para metal TORNILLOS CON CABEZA HEXAGONAL COMPLETAMENTE ROSCADO DIN 933 NFE 27-310 acero INOX. A4 / S.S. 316 Ejemplo: presentación en envases de 100 unidades para longitudes de 45 a 100 mm con diámetro M5
fr: V.4H_E - Vis métaux à t ête hexagonale entièrement filetée DIN 933 NFE 27-310 Inox A4 / S.S 316
en: V.4H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-310 Inox A4 / S.S 316
it: V.4H_E - Viteria - Bulloneria acciaio inossidabile Viti a metallo VITI A TESTA ESAGONALE TUTTO FILETTO DIN 933 NFE 27-310 acciaio inossidabile A4 / S.S 316 Esempio: diametro M5 e lunghezza da 45 a 100 mm = confezione da 100 pezzi