3D CAD MODELS- HFSP8-4080, GFSP8-4080 - Serie HFS8 -Aluminiumprofil mit geschliffener Oberflhe
de: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - Serie HFS8 -Aluminiumprofil mit geschliffener Oberfläche
zh: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8系列 -平行面加工型材/长方型(纵向)-
fr: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - Série HFS8 -Profilé extrudé en aluminium avec surface fraisée-
en: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8 Series -Aluminum Extrusion with Milled Surfaces/Rectangle (Vertical)-
ja: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8シリーズ -平行面取りフレーム/長方形タイプ(縦)-
it: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - Serie HFS8 - Profilati in alluminio con superficie fresata-
ko: HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8시리즈 -평행면취 프레임-