3D CAD MODELS- rb_717_m_rastsp_c_ck_stvz - Rastbolzen 717, mit Rastsperre, Material Stahl verzinkt (blau passiviert), Form C und CK
de: rb_717_m_rastsp_c_ck_stvz - Rastbolzen 717, mit Rastsperre, Material Stahl verzinkt (blau passiviert), Form C und CK en: rb_717_m_rastsp_c_ck_stvz - Indexing Plungers 717, with Rest Position, Material steel zinc-plated (blue passivated), Type C and CK