3D CAD MODELS- sicherungsbl_din5406 - Sicherungsbleche DIN 5406 f Nutmuttern DIN 981, Material Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl rostfrei
de: sicherungsbl_din5406 - Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981, Material Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl rostfrei en: sicherungsbl_din5406 - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plated and stainless steelq