3D CAD MODELS- BN 3 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), 8.8, verzinkt-blau
de: BN 3 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), 8.8, verzinkt-blau fr: BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), 8.8, zinc plated blue en: BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), 8.8, zinc plated blue