powered by CADENAS

Likes

  • Dalibor Pejicic

Social Share

Pin Details

Pinned August 31, 2016 via web
3D CAD MODELS- HEICO-LOCK® - HLS-X - Wedge lock washers - Steel - Standard, according to EN DIN 25201
EN: HEICO-LOCK® - HLS-X - Wedge lock washers - Steel - Standard, according to EN DIN 25201
DE: HEICO-LOCK® - HLS-X - Keilsicherungsscheiben aus Stahl - Standard, gemäß EN DIN 25201
FR: HEICO-LOCK® - HLS-X - Rondelles de sécurité - Acier - Standard, EN DIN 25201
ES: HEICO-LOCK® - HLS-X - Arandelas de seguridad - acero - Estándar, según EN DIN 25201
IT: HEICO-LOCK® - HLS-X - Rondelle di fissaggio a cunei - Acciaio - Fascia stretta, conformi a EN DIN 25201
CS: HEICO-LOCK® - HLS-X - Klínová samojistná podložka - ocel - standard, dle EN DIN 25201
NL: HEICO-LOCK® - HLS-X - Borgring-Staal-standaard, conform EN DIN 25201
PL: HEICO-LOCK® - HLS-X - Podkładka klinująca - Stal - Standardowa średnica zewnętrzna - Norma EN DIN 25204
TR: HEICO-LOCK® - HLS-X - Kilitli Pul - Çelik - Standart, EN DIN 25201 Standardına uygun
  • 1,044 views
  • 1 like
  • 0 comments
  • 0 repins

Comments

0 comments