Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Standard-Herstellerkataloge können Dokumentenlinks enthalten. Diese werden in einer grünen Zusatzspalte angezeigt (vgl. Abschnitt 3.1.7.1, „Ausprägung bestimmen in Ansicht "Tabelle"“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender). Hinter grün markierten Feldern verbergen sich meist Dokumente in Form von Text-, Bild- oder Internetdateiformaten.
Mit V9.03 SP3 ist dies nun auch für Kataloge, die mit dem Classimporter erstellt wurden, möglich.
Damit die Spalte für den Dokumentenlink angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
Einstellungen in attributedef.txt
Setzen Sie in der Spalte "ATUDF" (Attributdefinition) den Wert 'D'. Hiermit wird eine Dokumentenlink-Spalte erzeugt.
Setzen Sie in der Spalte "ATBEZ_german" (und in den Übersetzungssprachen entsprechend, siehe hierzu Abschnitt 2.1.5.5.3.1, „Übersetzbare Textattribute“) den Anzeigetext (hier im Beispiel der Begriff "Infotext").
"CLASSNAME";"ATTNAM";"ATUDF";"EINHE";"ANZDZ";"ATWITHLIST";"ATWITHRANGE";"ATBEZ_german";... "c_1734842242_0";"Idx";"I";"mm";"4";"";"";"Index";"Index";"";"" "c_1734842242_0";"Doc";"D";"";"";"";"";"Infotext";"Infotext";"";"" "c_1734842242_1";"Idx";"I";"mm";"4";"";"";"Index";"Index";"";"" "c_1734842242_1";"Doc";"D";"";"";"";"";"Infotext";"Infotext";"";"" "c_1734842242_2";"Idx";"I";"mm";"4";"";"";"Index";"Index";"";"" "c_1734842242_2";"Doc";"D";"";"";"";"";"Infotext";"Infotext";"";""
Einstellungen in attributedata.csv
Legen Sie eine Spalte "ATTRIBUTE_DOCLINK" an. Die Werte sind Links.
"MATNR";"CLASSNAME";"ATTRIBUTE_NAME";"ATTRIBUTE_VALUE";"ATTRIBUTE_FL_VALUE";
"ATTRIBUTE_FL_MAX_VALUE";"VALDESC_german";"VALDESC_english";"ATTRIBUTE_DOCLINK"
"l_1734842242_0";"c_1734842242_0";"Idx";"";"0";"";"";"";""
"l_1734842242_0";"c_1734842242_0";"Doc";"Link";"";"";"";"";"F:/Links/text_0.txt"
"l_1734842242_1";"c_1734842242_0";"Idx";"";"1";"";"";"";""
"l_1734842242_1";"c_1734842242_0";"Doc";"Link";"";"";"";"";"F:/Links/text_1.txt"
"l_1734842242_2";"c_1734842242_0";"Idx";"";"2";"";"";"";""
"l_1734842242_2";"c_1734842242_0";"Doc";"Link";"";"";"";"";"F:/Links/text_2.txt"