powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.4.7. Seamless bei ERP-Integration

Im Folgenden sind einige Besonderheiten bei ERP-Integration erläutert:

  • Bei ERP-Integration wird die Rot/Grün-Darstellung von Katalogen, Verzeichnissen und Projekten ebenso wie im PARTdataManager auch in der Seamless-Integration dargestellt (siehe Registerseite Kataloge).

    Registerseite Kataloge:

    Entsprechend der Rollen-Definition werden nach Aktivierung der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus die roten Verzeichnisse und Projekte ausgeblendet.

    Rot/Grün-Darstellung bei vorhandener ERP-Integration

    Rot/Grün-Darstellung bei vorhandener ERP-Integration

    Nach Aktivierung der Schaltfläche "Vorzugsreihen an/aus" sind nur noch grüne Verzeichnisse und Projekte sichtbar.

    Nach Aktivierung der Schaltfläche "Vorzugsreihen an/aus" sind nur noch grüne Verzeichnisse und Projekte sichtbar.

    Registerseite Ansicht:

    Entsprechend der Rollen-Definition werden bei Aktivierung der Schaltfläche Vorzugsreihen An/Aus nur noch Ausprägungen angezeigt, die der Regel entsprechen.

    Im Listenfeld stehen verschiedene Ausprägungen zur Verfügung.

    Im Listenfeld stehen verschiedene Ausprägungen zur Verfügung.

    Nach Aktivierung der Schaltfläche "Vorzugsreihen an/aus" steht im vorliegenden Beispiel nur noch eine Ausprägung zur Verfügung. Diese entspricht der Vorzugsreihendefinition.

    Nach Aktivierung der Schaltfläche "Vorzugsreihen an/aus" steht im vorliegenden Beispiel nur noch eine Ausprägung zur Verfügung. Diese entspricht der Vorzugsreihendefinition.

    Vergleiche hierzu auch die Filter-Suchfunktion :

    Ist der Filter Vorzugsreihen an/aus aktiviert, dann enthält das Suchergebnis nur Projekte und Teile, die der Vorzugsreihendefinition entsprechen.

    Weitergehende Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.11.2.3, „Vorzugsreihenfilter einsetzen“.

  • Die Anzeige der PDM-Dokumente über die Variable PDMTABLE_DOCVIEW ist auch in Seamless verfügbar.

    Wenn PlmDocView in der Konfigurationsdatei erpcustom.cfg aktiv ist, dann wird die entsprechende Schaltfläche angezeigt (neben Neuberechnung 3D Geometrie).

    Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.4, „CAD-Dokumente (PDM-ID) ausweisen im PARTdataManager“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration -> "Bedeutung der Symbole in der Spalte PLMTABLE_DOCVIEW".