powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.11.6. Einstellungen

Im Folgenden werden die Einstellungsoptionen erläutert:

  • Suchtyp

    Die Suchtyp (Textsuche, Geosuche, etc.) kann optional farbig unterlegt angezeigt werden.

  • Prozent

    Für die Anzeige des geometrischen Übereinstimmungsgrades bestehen folgende Optionen:

    • Aus

    • Schwarz/Weiß

    • Farbe

  • Vorschaubild

  • Ähnliche Knoten

    Die rot hinterlegte Zahl in der rechten unteren Ecke gibt die Anzahl ähnlicher Knoten an. Wenn Sie auf den Knoten klicken, werden alle ähnlichen Knoten mit rotem Rahmen angezeigt.

  • Herstellerlogo

  • Icons

    Die Icons der Standardansicht sind im CloudNavigator ebenfalls sichtbar.

    Teile, welche in den Bauteilvergleich übergeben wurden, werden mit einem speziellen Icon gekennzeichnet.

    Teil wurde in den Bauteilvergleich übergeben

    Teil wurde in den Bauteilvergleich übergeben

    Bei ERP-Integration werden im Einzelteile-Modus auch die ERP-Icons angezeigt.

    Mit ERP-Integration

    Mit ERP-Integration

    Bei ERP-Integration werden im Teilefamilien und Einzelteilen-Modus die Indextree-Farben übernommen.

    Mit ERP-Integration

    Mit ERP-Integration

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie den Mauscursor über ein Icon führen, werden Kurzinformationen angezeigt.

  • Überschrift

  • Details

  • Neue Ergebnisse markieren

    Optional kann rechts oben der Reiter "Neu" angezeigt werden.

  • Bauteilinformationen in groß einblenden

    Werden die Ergebnisse im Cloud Navigator klein gezoomt, um alles in der Übersicht betrachten zu können, ist das Einblenden der Bauteilinformationen in groß hilfreich. Bewegen Sie hierzu den Mauscursor über das gewünschte Bauteil.

  • Sucheinstellungen

    • Anzahl Suchergebnisse: Anzahl der angezeigten Suchergebnisse. Die Einstellung erfolgt über direkte Eingabe der Zahl oder über die Pfeiltasten.

      In der Abbildung rechts oben sehen Sie die tatsächliche Anzahl von Ergebnissen.