powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.10.2. Tabellarischer Vergleich

Die Tabelle zeigt den Vergleich über:

  • Geometrische Ähnlichkeit (sofern zuvor eine Geometrische Suche (3D) durchgeführt wurde)

  • ERP-Daten (sofern vorhanden)

  • Parameter

  • Topologie

    • Allgemein

    • Zylinder

    • Kegel

    • Torus

    • Benachbarte Ebenen

    • Parallele Ebenen

    • Loch

  • Klassifikations-Daten

    • CNS

    • PCon

    • Standards

    • eClass

[Hinweis] Hinweis

Die Kuchendiagramme spiegeln die prozentualle Ähnlichkeit der Werte wider.

Um die jeweils wichtigen topologischen Merkmale gut im Blick zu haben, werden diese farblich markiert.

Topologische Parameter unter "Suchergebnisse"

Topologische Parameter unter "Suchergebnisse"

Topologische Parameter im "Bauteilvergleich"

Topologische Parameter im "Bauteilvergleich"

  • Explizit gesuchte topologische Merkmale werden wie bei den Suchergebnissen standardmäßig in Gelb markiert.

  • Diejenigen topologischen Merkmale, welche sich in der 3D-Ansicht markieren lassen (beispielsweise Innenzylinder, Außenzylinder), zeigen in der Auflistung unter Tabellarischer Vergleich ein Auswahlkästchen.

    Wenn Sie ein Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Parameter unter Tabellarischer Vergleich und im 3D-Vergleich farbig gekennzeichnet. Unterschiedliche Features bekommen unterschiedliche Farben (egal ob sie automatisch oder manuell markiert wurden).

Icons

Im Spaltenkopf finden Sie folgende Icons:

Projektzeile auswählen (siehe identischer Kontextmenübefehl) -> Die Tabelle wird geöffnet.

Als Master auswählen: Die betreffende Spalte wird mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt.

Das erste in den Bauteilvergleich übergebene Teil wird automatisch Master. Sie können mit Klick auf das Icon jedes beliebige Teil zum Master machen.

Der Master zeigt bei allen Variablen dunkelgrün (100%). Die Kuchendiagramme der übrigen Teile beziehen sich auf den Master.

Als 1. Projekt laden (in den 3D-, 2D-Vergleich)

Als 2. Projekt laden (in den 3D-, 2D-Vergleich)

Aktuelle Zeile in PARTdataManager öffnen

Selektieren Sie zuvor im Dialogbereich Auswahlzeile für selektierte Projekte die gewünschte Zeile.

An CAD übertragen:

Spezifizieren Sie evtl. zuvor mit Klick auf die gewünschte Zeile.

Geometrische Ähnlichkeit

Bei Bauteilen, die über Geometrische Suche (3D) gefunden und in den Bauteilvergleich übernommen werden, wird dort im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich die geometrische Ähnlichkeit ebenfalls übernommen und angezeigt.[65]

Kontextmenü

Aufruf: Rechtsklick irgendwo in der gewünschten Spalte.

Tabellarischer Vergleich - Kontexmenübefehle

Tabellarischer Vergleich - Kontexmenübefehle

Im Kontextmenü stehen folgende Befehle zur Verfügung:

  • Als Master auswählen [vergleiche oben Icon ]

    Die betreffende Spalte wird mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt

  • Als 1. Projekt laden (in den 3D-, 2D-Vergleich) [vergleiche oben Icon ]

  • Als 2. Projekt laden (in den 3D-, 2D-Vergleich) [vergleiche oben Icon ]

  • Projektzeile auswählen [vergleiche oben Icon ]

    Wechselt in die Zeilenansicht (siehe folgende Abb.)

    Mit Klick auf Zurück wechselt die Ansicht in den Ausgangszustand.

    Für einen sinnvollen 3D-Vergleich ändern Sie hier die Ausprägung so, dass die Vergleichsteile in etwa dieselbe Dimension aufweisen.

    Tabellarischer Vergleich - Zeilenansicht

    Tabellarischer Vergleich - Zeilenansicht

  • Projekt entfernen

    Entfernt das angewählte Projekt aus dem Abschnitt "Tabellarischer Vergleich".

  • Alle Topologiemarkierungen entfernen

    Beispielsweise bei der Topologiesuche werden Markierungen entsprechend der Suchparameter automatisch gesetzt. Sie können diese mit diesem Befehl alle auf einmal entfernen.

  • 3D-Datei laden

    Laden Sie eine beliebige native Datei (spezifische CAD-Datei oder Neutralformat) in den Vergleichen-Dialog.

    [Hinweis] Hinweis

    Voraussetzung: Das CAD-System muss gestartet sein.

    1. Klicken Sie auf den Menüpunkt 3D-Datei laden.

      -> Ein Explorer-Fenster wird geöffnet.

    2. Browsen Sie zur gewünschten Datei.

      Eine Vielzahl von Formaten kann geöffnet werden:[66]

      Eine Auswahl von Formaten:

      • IGS (*.igs)

      • STL (*.stl)

      • Inventor 2010 (*.ipt, *.iam)

      • NAT (*.nat)

      • PS3-V2 3D (*.ps3)

      • PartJava 3D (*.zjv)

      • Pro/Engineer Wildfire Version 3 32 Assembly (*.asm)

      • Pro/Engineer Wildfire Version 3 32 Part (*.prt)

      • Pro/Engineer Wildfire Version 3 32 UDF (*.gph)

      • SAT ascii 3D (*.sat)

      • STEP (*.step, *.stp)

      • SolidDesigner PKG File (*.pkg)

      • SolidDesigner PKG/STL File (*.stl)

      • Solidworks 2010 (*.sldprt, *.sldasm)

      • U3D (*.u3d)

      • *.zjv

      [Hinweis] Hinweis

      Stellen Sie sicher, dass bei Auswahl von CAD-Formaten die CAD-Anwendung gestartet wurde.

    3. Wenn es für eine Dateiendung Mehrdeutigkeiten gibt, erscheint ein zusätzliches Dialogfenster.

      Mehrdeutigkeiten gibt es beispielsweise für eine Dateiendung wie .prt, welche von Creo Elements ebenso verwendet wird wie von NX, außerdem für bestimmte Versionen eines CAD-Systems.

      Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte System und die gewünschte Version.

    4. Danach erscheint das Dialogfenster Auswahl der Einheit.

      Wählen Sie im Listenfeld die korrekte Einheit aus: mm, cm, dm , m, INCH, FEET, INCH/10, INCH/100

      Bestätigen Sie mit Klick auf OK.

      -> Die Datei wird im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich geladen.

  • Alle Projekte entfernen

    Entfernt alle Projekte aus dem Abschnitt "Tabellarischer Vergleich".

  • Kopieren (wird nur über Tabellenzellen angezeigt)

    Rufen Sie das Kontextmenü über der gewünschten Tabellenzelle auf und wählen Sie den Befehl Kopieren.

    Sie können nun den Zelleninhalt in einem Texteditor einfügen.

  • Drucken

    Druckt die komplette Tabelle aus.

  • Spalte Zeichen fixieren | Spalte Beschreibung fixieren | Vorschau-Zeile fixieren

    Um beim vertikalen und horizontalen Scrollen immer das Wichtige im Blick zu behalten, ist es evtl. sinnvoll, die Spalten "Zeichen" und/oder "Beschreibung" [horizontales Scrollen] und/oder die gesamte Vorschauzeile [vertikales Scrollen] zu fixieren.

    Rufen Sie unter Tabellarischer Vergleich das Kontextmenü auf und aktivieren Sie die gewünschte Option.



[65] Ob die Geometrische Ähnlichkeit angezeigt werden soll, ist konfigurierbar. Siehe Abschnitt 1.7.4.4.2.1, „Key "DisplayGeoDistances" - Tabellarischer Vergleich - Geometrische Ähnlichkeit anzeigen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

[66] die Anzeige ist abhängig von den installierten CAD-Systemen