powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.4.6.1. Kontextmenü der Baugruppe

Klicken Sie mit der sekundären Maustaste im Dialogbereich Aufbau auf den Namen der Baugruppe.

--> Das zugehörige Kontextmenü öffnet sich.

3.1.2.4.6.1.1. Suchen...

Option Textsuche:

Diese durchsucht die Baugruppe über einen Begriff, ein Kürzel.

Unter Suchen in können Sie wählen:

  • Bauteilen

  • Anfügepunkten

  • Bauteilen und Anfügepunkten

--> Alle Elemente, die den Suchbegriff enthalten, werden aufgelistet.

Wenn Sie auf eines der Suchergebnisse klicken, springt PARTdataManager an die entsprechende Stelle im Aufbau.

Option Fehler:

Diese durchsucht den Baugruppenaufbau nach Elementen, die noch nicht eindeutig bestimmt sind (Tabellenzeile nicht gewählt).

--> Alle Elemente, die den Suchbegriff enthalten, werden aufgelistet.

Wenn Sie auf eines der Suchergebnisse klicken, springt PARTdataManager an die entsprechende Stelle im Aufbau.

3.1.2.4.6.1.2. Transparenz

  • Transparenz: Regulierung der Transparenz eines Körpers

    • Voll sichtbar

    • 25%

    • 50%

    • 75%

    • Unsichtbar

    • Transparenz einstellen... (Siehe nebenstehende Abbildung)

      Mittels Schieberegler können Sie die Transparenz stufenlos einstellen.

3.1.2.4.6.1.3. Teil einfügen

... einfügen übernimmt das jeweilige Bauteil in den Aufbau.