powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.10.3. Kleines Beispiel von A bis Z

Ausgangssituation:

Sie möchten zwei Platten mit einer Verschraubung verbinden.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

2 Platten

2 Platten

  1. Aufruf

    Klicken Sie im PARTsolutions-Menü in Ihrem CAD-System auf Verschraubung einfügen.

    PARTsolutions
    Einfügen 3D
    Ersetzen
    Extras
    Geometrische Suche durchführen
    Verschraubung einfügen
    Eigene Bibliothek
    Einstellungen
    Info

    [Hinweis] Hinweis

    Beim allerersten Aufruf der Funktion Verschraubung werden alle möglichen Verschraubungselemente indiziert. Sie erkennen dies am Fortschrittsbalken.

  2. -> Es öffnet sich der PARTsolutions Verschraubung Dialog.

    Klicken Sie auf die gewünschte Option.

    • Sackloch

    • Durchgangsloch

    Verschraubungstyp wählen

    Verschraubungstyp wählen

  3. -> Die Abschnitte Plattenabstand ermitteln und Verschraubung ermitteln werden eingeblendet.

    Hinweis und Demo zur Bestimmung der Wandstärken

    Hinweis und Demo zur Bestimmung der Wandstärken

    Wählen Sie geeignete Elemente zur Definition der Abstände.

    (Hier im Beispiel eine Ebene und 2 Kanten)

    Klicken Sie abschließend auf Abschließen.

    Per Mauspfeil erfassen Sie Ecken, Kanten bzw. parallele Ebenen (Wandstärken) der zu verschraubenden Elemente sowie den Einfügepunkt der Verschraubung. Je nachdem, ob Sie eine Durchgangs-oder Sacklochverschraubung einfügen wollen, müssen Sie auch die erforderlichen Bezugsebenen auf der Oberfläche der gewählten Elemente bestimmen.

  4. -> Die Anwendung wechselt zu PARTdataManager.

    PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

    PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

    Bestimmen Sie die gewünschte Verschraubung. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.10.4, „Benutzeroberfläche im Detail“.

  5. Bohrung mit übergeben?

    Mit dieser Option wird entschieden, ob die Bohrungen beim Export als Bauteile einzufügen sind.

    [Hinweis] Hinweis

    Ob die dazugehörigen Bohrungen (Durchgangs-/ Sacklochbohrung) mit erzeugt werden, hängt vom jeweiligen CAD-System ab (siehe hierzu Abschnitt 2.5, „CAD spezifische Menübefehle“).

  6. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche bzw. auf den Menübefehl unter Export -> An CAD übertragen.

    Die Übergabe einer Verschraubung an Ihr CAD-System erfolgt analog zur Vorgehensweise bei Bauteilen und Baugruppen. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.1.11, „An CAD übertragen“.

  7. -> Die Ansicht wechselt zurück ins CAD-System und es öffnet sich der Platzierungsdialog.

    Wählen Sie das Platzierungsverfahren, indem Sie entweder auf "CAD-System Name" oder auf "In Zylinderbohrung" klicken.

    Platzierung mit den Methoden des CAD-Systems

    Platzierung mit den Methoden des CAD-Systems

    Platzierung direkt in Zylinderbohrung

    Platzierung direkt in Zylinderbohrung

    • Klick auf "CAD-System Name" und danach auf Platzieren.

      Platzieren Sie die Verschraubung mit den Methoden Ihres CAD-Systems.

    • Klick auf In Zylinderbohrung

      Wählen Sie die Einfügeposition.

      Selektieren Sie entweder eine Kante des Zylinders oder eine Seitenfläche und die Kopffläche des Zylinders und klicken Sie anschließend auf die Bestätigungsschaltfläche.

      Platzieren

      -> Die Verschraubung wird unmittelbar in die Zylinderbohrung platziert.

      [Hinweis] Hinweis

      Der Dialog bleibt geöffnet bis Sie Beenden klicken. Sie können zwischen den Methoden wechseln und auch mehrmals platzieren.

  8. Ergebnis

    Verschraubung platziert

    Verschraubung platziert