powered by CADENAS

Manual

Manual

2.5.3.2.2. Integration der PARTsolutions-CATIA-Schnittstelle in die CATIA-Umgebung

Die Einbindung der PARTsolutions-Schnittstelle in CATIA V5 erfolgt nicht automatisch.

Damit die PARTsolutions-Werkzeugleiste in CATIA zur Verfügung steht, muss die Schnittstelle in die CATIA-Umgebung integriert werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

  • Wechseln Sie in das PARTsolutions-Schnittstellen-Verzeichnis (z.B. $CADENAS/iface/catia/V5R2x).

  • Benutzen Sie je nach Betriebssystem-Variante entweder die Datei "addenv-psc-32bit.txt" oder die Datei "addenv-psc-64it.txt", um Ihre CATIA-Umgebung zu erweitern.

  • Kopieren Sie den kompletten Inhalt der Datei an das Ende Ihrer CATIA-Umgebungs-Datei.

    • Der Pfad zu Ihrer CATIA-Umgebung steht in der Datei "EnvDir.txt".

      Diese liegt beispielsweise unter "C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64".

    • Der Pfad ist beispielsweise "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv\CATIA.V5R20.B20.txt". "ProgrammData" ist möglicherweise nicht sichtbar. Geben Sie dann einfach den Pfad im Explorer ein oder stellen Sie "ProgrammData" sichtbar.

      Alternativ können Sie den Inhalt der Datei auch in eine lokale Umgebung nach C:\Users\root\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATEnv kopieren.

  • Überprüfen der PARTsolutions-CATIA-Schnittstelle

    • Starten Sie CATIA

    • Öffnen Sie ein neues Produkt

    • Aktivieren Sie ASSEMBLY DESIGN oder PART DESIGN

    • Die PARTsolutions-Werkzeugleiste sollte nun wie abgebildet zur Verfügung stehen.

      Werkzeugleiste bei Assembly Design

      Werkzeugleiste bei Assembly Design

      Werkzeugleiste bei Part Design

      Werkzeugleiste bei Part Design

Weitere und aktuelle Informationen sind auch in der Datei „readme.txt“ enthalten. Diese Datei wird mit jeder PARTsolutions-CATIA V5 Schnittstelle im Installationsverzeichnis abgelegt.