powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12.4.1.5. Verschraubungskomponente / Wert auswählen

Nachdem mittels Auswahl unter Maßeinheit, Bohrungstyp und Senkungstyp die möglichen Schraubentypen bestimmt sind, werden nur noch Komponenten und Werte angezeigt, die diesen entsprechen.

[Hinweis] Hinweis

Sie können die Auswahl an beliebiger Stelle beginnen.

Wenn Sie beispielsweise zuerst die Länge pinnen, dann werden nur noch Schrauben angezeigt, die diese Länge haben.

-> Immer wenn eine Auswahl getroffen wurde, erscheint das Filter-Symbol . Mit Klick auf das Filter-Symbol heben Sie die Auswahl wieder auf.

Komponente auswählen

Komponente auswählen

Wert auswählen

Wert auswählen

  • Feld Nenn:

    Das Feld Nenn zeigt die möglichen Nenndurchmesser der Verschraubung.

    Aus einer Gegenüberstellung aller vorhandenen Verschraubungselemente ermittelt PARTdataManager die Schnittmenge. Die Größen in dieser Schnittmenge bilden dann im Feld Nenn die möglichen Nenndurchmesser. D.h., wenn es eine Schraube mit den Varianten M1 bis M5 und eine Mutter mit den Varianten M4 bis M8 gibt, resultieren daraus die möglichen Nenndurchmesser M4 bis M5.

  • Feld Länge:

    Mögliche Nennlängen zur jeweiligen Schraube. Jedem Nenndurchmesser einer Schraube ist eine bestimmte Auswahl an Längen zugeordnet.

  • Feld Steig:

    Die möglichen Gewindesteigungen für die jeweils eingestellten Schrauben- und Mutternnormen sehen Sie im Feld Steig angezeigt.

[Hinweis] Hinweis

Jede Änderung einer Verschraubungskomponente oder eines Wertes führt zur Neuberechnung aller Komponenten und Werte und zur Aktualisierung von 3D-Ansicht und Tabelle.

D.h., wird beispielsweise die Schraubengröße von M4 auf M6 (Nenn) geändert, passt sich auch die Auswahl an Muttern entsprechend dieser Größe an. Ebenfalls werden die möglichen Werte für Länge und Steigung sofort angepasst.