powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.4.1.7.  Key "IgnorePrecisionOfHoles"

[DE]

Ignoriert die Genauigkeitsangabe (Dezimalstellen) für die Bohrungslänge, Senkbohrungstiefe und Sacklochgewindelänge.

Achtung: Aktivierung dieser Option kann zu ungenauen Werten beim Export führen. Diese Option ist unbedenklich falls die Bohrungen nicht exportiert werden, jedoch nur mit der Option "ConnectionMode=relative".

[EN]

Ignores the precision (after the decimal point) of the hole length, counterbore depth and blind hole length.

Use with care: Enabled, it can lead to incorrect values when exporting. Can be enabled without risk if the holes are not exported but only with option "ConnectionMode=relative".