powered by CADENAS

Manual

Manual

4.24.3.2. NT-Benutzerauthentifizierung versuchen

Grundsätzliche Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist der Betrieb einer MS-SQL oder Oracle Datenbank. Die SAPDB z.B. ermöglicht keine NT-Benutzerauthentifizierung.

[Hinweis] Hinweis

Diese Option steht bei Verwendung des PARTapplicationServers nicht zur Verfügung.

Vorteil: Durch die Benutzerauthentifizierung entfällt die manuelle Anmeldung an der LinkDB. Die User bekommen kein Login-Fenster! Sofern der User nur eine Rolle hat, entfällt auch der Rollen-Auswahl-Dialog.

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der Funktion:

  1. Um die Windows Benutzerauthentifizierung einzuschalten, setzen Sie, nachdem Sie in der Auswahl des Kategoriebaumes ERP-Umgebung aktiviert haben, den Haken bei Windows Benutzerauthentifizierung versuchen.

  1. Bei der Konfiguration des Treibers muss die Option Mit Windows NT-Authentifizierung anhand des Benutzernamens im Netzwerk ausgewählt sein.

    Beispiel MSSQL-Server:

    Konfigurationsfenster öffnen über START --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Datenquellen (ODBC) --> Register System DSN --> Hinzufügen/Konfigurieren --> 2tes Einstellungsfenster

  1. Es ist darauf zu achten, dass die Option „Die Standarddatenbank ändern auf“ gesetzt ist und die anzusprechende Datenbank angegeben wird.

  1. Auf dem Datenbankserver muss der entsprechende Benutzername mit der Option Windows NT-Authentifizierung angelegt sein.