powered by CADENAS

Manual

Manual

4.1.4.2.4. Neuanlage von Teilen unter Nutzung eines ERP Interfaces
  • PARTsolutions-Benutzer möchte ein Teil nutzen, welches noch keine ERP-Nummer hat

  • Das Interface öffnet eine ERP-Maske, in der bereits die Daten des entsprechenden Teiles aus PARTsolutions eingetragen sind

  • Der Benutzer ergänzt fehlende Daten wie z.B. Werkstoff (Geometriedaten werden automatisch übernommen)

  • Das Interface legt dieses Teil im ERP-System mit einer neuen ERP-Nummer an und der gesamte Datensatz wird in die LinkDB übertragen

  • Vorteile: Komplette Integration von PS in das ERP-System bei der Anlage neuer Teile; neue Teile können aus PS heraus angelegt werden und sind sofort in PS verfügbar; durch das automatische Anlegen (aus PS heraus) werden redundante Teile vermieden.

  • Benötigt Modul ERPsolutions + (z.B.) SAP MM Gateway oder ein individuell programmiertes Gateway

[Hinweis] Hinweis

Die manuelle Neuanlage von Teilen ohne Gateway mittels der Module PARTdataManager und PARTlinkManager ist immer möglich.