powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4. CAD Registration Manager

In der Kategorie CAD-Integration können Sie Schnittstellen einfach registrieren und deregistrieren.

Kategorie "CAD-Integration"

Kategorie "CAD-Integration"

Selektieren Sie in PARTadmin links die Kategorie CAD-Integration. Sie müssen hierzu im Administrator-Modus sein[10], ansonsten erscheint eine entsprechende Meldung.

-> Rechts wird nun eine Matrix der verfügbaren CAD-Systeme eingeblendet, für die der Aktivierungs-/Deaktivierungsservice in der Benutzeroberfläche zur Verfügung steht.

  • CAD-System: Auflistung aller CAD-Systeme, für welche die Aktivierung/Deaktivierung via Benutzeroberfläche durchgeführt werden kann.[11]

  • Installiertes CAD gefunden: Bei "Ja" ist das betreffende CAD installiert.

  • Integration aktiv: Ja/Nein

  • Aktivieren/ Deaktivieren: Klicken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Integration auf den Button.



[10] Klicken Sie gegebenenfalls auf den Button (Startet das Programm mit Administratorrechten neu).

[11] bei einer Offline CD der paketierten Schnittstellen