powered by CADENAS

Manual

Manual

4.13.1.1.1.1. Manuelle Eingabe der ERP-Nummer

Die manuelle Eingabe von ERP-Nummern ist die Default-Einstellung bei Verwendung der PLINKDB. Bei Verwendung der PLDBDEMO wird per Default automatisch eine Timestamp-Nummer erzeugt.[80]

  1. Markieren Sie einen Datensatz ohne ERP-Nummer, um diese zu erzeugen und den Datensatz der Linkdatenbank zuzufügen.

  2. Rufen Sie mit der Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen das Dialogfenster Neue Ident-Nummer auf.

    (Die Anzeige der Schaltfläche ist rollenabhängig. Evtl. steht sie für bestimmte Rollen nicht zur Verfügung.)

    Standarddialog mit manueller Eingabe der ERP-Nummer

    Standarddialog mit manueller Eingabe der ERP-Nummer

    [Hinweis] Hinweis

    Die Eingabefelder sind beliebig erweiterbar, sodass die entsprechende Information direkt hier im Dialogfenster eingegeben werden kann. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.11, „Timestampnummer an/aus“.

    Weitere evtl. in der LINKDB vorhandene Felder sind von diesem Eintrag unberührt. Diese können Sie später im PARTlinkManager editieren.

  3. Geben Sie die ERP-Nummer ein (wenn sie nicht automatisch erzeugt wird) und wählen Sie in den Listenfeldern die gewünschten Werte und bestätigen Sie abschließend mit OK.

    -> Der LinkDB-Datensatz wird sofort mit den Feldern Erp-Nummer, Werkstoff, Aktueller Status und Beantragter Status im PARTdataManager angezeigt.



[80] erpcustom.cfg -> VARS -> TIMESTAMPNR -> Wert 0/1