powered by CADENAS

Manual

Manual

4.14.3.5. Konfigurationsdatei nightupdate.cfg

Die Konfigurationsdatei nightupdate.cfg ist ein Consulting-Tool.

Spezielle Lizenz benötigt (PSDEV*PIDENT)

Support nur durch das CADENAS Consulting-Team

Es können zyklisch beliebige Informationen von Drittsystemen nach PARTsolutions (mit ERP-Integration) in die Linkdatenbank übergeben werden.

Diese Konfigurationsdatei wird während der nächtlichen Updates von ERP-Daten eingesetzt.

Setzen Sie eine "Geplante Aufgabe (cronjob)" mit folgendem Kommando auf:

"%cadenas%\bin\x86\32\cscripthost.exe" "%cadenas_setup%\scripts\erp\nightupdate.vbb"

Im Folgenden finden Sie Details zu einzelnen Blöcken und Schlüsseln.

[Hinweis] Hinweis

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Skriptdatei nightupdate.vbb selbst.

[Hinweis] Hinweis

Aktualisierung des Suchindex

Zur Aktualisierung des Suchindex finden Sie Informationen unter Abschnitt 4.5.9, „Weitere Informationen“ -> "Automatische Index-Updates".

Ein veraltetes Konzept ist das Update per Scripting durch $CADENAS_SETUP/scripts/erp/nightupdate_erp.vbb. Detaillierte Hinweise finden Sie in der Skriptdatei selbst.