Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihren Systemen in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.
Allgemeine Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.1, „Einführung“.
Wichtig | |
---|---|
Essentieller Bestandteil einer Installation mit ERP-, PDM-, PLM-Integration ist die Linkdatenbank, welche Verknüpfungen zwischen PARTsolutions und Drittsystemen speichert. Zur Anlage eines Produktivsystems verwenden Sie ein vorhandenes Datenbanksystem und installieren die entsprechende Datenbankinstanz PLINKDB mit den zugehörigen Tabellen anhand der im Installationsmedium beigelegten SQL-Skripte. Siehe hierzu unter Abschnitt 5.2.3, „Datenbankinstallation manuell“. Für Demozwecke wird Ihnen im Zuge der Installationsroutine die Demodatenbank PLDBDEMO angeboten. Hierbei werden Demodaten installiert und die benötigten Konfigurations-Einstellungen sind bereits gesetzt. |
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.1.7.3. PARTsolutions/base module ERP CSV | Zum Anfang | 5.2.1. Hardware Anforderung |