Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.3.9. SolidWorks
Enterprise PDM Integration
3.3.9.1. Wie
funktioniert die SolidWorks Enterprise PDM Integration?
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Während des Baugruppen-Exports von PARTsolutions zu SolidWorks wird eine Anfrage an das PDM (SolidWorks Enterprise PDM) gesendet: Ist das entsprechende Teil bereits in der Datenbank gespeichert oder nicht?
Ja: Das Teil wird vom PDM gelesen und in die aktuelle LocalView auf dem lokalen Computer kopiert. Diese lokale Kopie wird an das CAD gesendet.
Nein: Das entsprechende Teil wird in der PDM LocalView erzeugt und automatisch im PLM gespeichert. Nach dem Abspeichern im PLM kann die Integration die Datei in Vault einchecken und Workflow-Änderungen ausführen.
Die folgende Abbildung zeigt die Architektur der Integration:
Die "Bridge Component" erfordert für die Lauffähigkeit Microsoft .Net 2.0 oder höher. Diese Framework-Version wird auch für die Lauffähigkeit von SolidWorks Enterprise PDM benötigt. Normalerweise muss also nichts installiert werden.
Die "Bridge Component" stellt Makro Funktionalität zur Verfügung, die von der CADENAS VBS Script Engine benutzt wird, um PDM Operationen automatisch ausführen zu können.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.9. SolidWorks Enterprise PDM Integration | Zum Anfang | 3.3.9.2. Anforderungen |