Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
5.9. Neue Ident-Nummer Dialogfenster
konfigurieren
5.9.4. Automatisch generierte ERP_PDM_NUMBER bei
Neuanlage (an/aus) - erpcustom.cfg -> Block [VARS] -> Key
"TIMESTAMPNR"
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wenn Sie im PARTdataManager auf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen klicken, öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.
Sie können konfigurieren, ob die ERP-Nummer manuell eingegeben werden soll oder als "Timestamp"-Nummer automatisch erzeugt werden soll. Bei automatischer Erzeugung erscheint das Eingabefeld ausgegraut, inaktiv.
Einstellung per Konfigurationsdatei
erpcustom.cfg -> Block [VARS] -> Key "TIMESTAMPNR"
Wertebereich des Schlüssels TIMESTAMPNR: 0/1:
Einstellung per Benutzeroberfläche
Öffnen Sie in
PARTadmin, in der
Kategorie Konfigurationsdateien unter CADENAS_SETUP
die
Konfigurationsdatei erpcustom.cfg
.
Ändern Sie im Block VARS den Default-Eintrag in TIMESTAMPNR von '0' auf '1'.
Beispiel mit aktiviertem Schlüssel TIMESTAMPNR:
Wählen Sie ein Teil, welches noch keine Nummer hat.
Klicken Sie die Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen .
Beachten Sie: Das Eingabefeld ERPNr ist deaktiviert, da die ERP-Nummer automatisch generiert wird.
Die ERP-Nummer wird mit automatisch generierter Zeitstempel-Nummer eingefügt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.9.3. erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] - Automatische Generierung der ERP-Nummer: Exportdialog für Werkstoff und andere Felder ja/nein | Zum Anfang | 5.9.5. ERP-Nummern Generator - erpcustom.cfg -> Blocks [ERP_NRGENERATOR] und [ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS] |