powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15.2.1.3. Zuordnung / Freigabe – Überblick zur Vorgehensweise

Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick, ob überhaupt Änderungen im Update-Katalog vorliegen und wenn ja, wieviele und welcher Art diese sind.

Außerdem ist relevant, inwieweit die LinkDB-Datensätze trotz eventueller Änderungen in einem Mapping-Prozess automatisch zugeordnet (gemappt) werden können.

[Hinweis] Hinweis

Mapping ist nicht gleichbedeutend mit definitiver Freigabe. Diese erfolgt manuell, explizit für Projektzeilen, Projekte oder ganze Verzeichnisse.

Konnte der automatische Mapping-Prozess erfolgreich durchgeführt werden, kann nach einer einfachen Prüfung die Freigabe erfolgen.

War der automatische Mapping-Prozess nicht erfolgreich, muss für die betroffenen Projekte die Zuordnung zu den LinkDB-Datensätzen manuell mittels Suchfunktionalität erfolgen.

Folgende Informationsquellen stehen zur Verfügung, um die effektivste Vorgehensweise festzulegen.

  • Vor der Update-Installation

    • Prüfen

      Unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Offline -> Prüfen -> Registerseite Status erhalten Sie eine Liste aller Projekte mit Informationen zu Änderungen.

    • Vergleichen

      Unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Offline -> Vergleichen sehen Sie einen Katalogvergleich mit Anzeige der Verzeichnisstruktur und Tabelle. Änderungen der Verzeichnisstruktur und Namensänderungen sind in der Gegenüberstellung sofort ersichtlich.

    Siehe hierzu Abschnitt 5.15.2.1.4, „PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren“.

  • Während der Update-Installation

    • Installation

      Unter PARTadmin -> Kategorie Katalogaktualisierung -> Offline -> Installation erhalten Sie während der Installation in Listenform einen Überblick für wieviele und für welche Projekte ein automatisches Mapping durchgeführt werden konnte.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Mapping-Information ist als Vorschlag zu verstehen und nicht gleichzusetzen mit einer definitiven Freigabe!

    Anhand der Mapping-Information wird klar, welche Projekte, wie, am schnellsten den Datensätzen der LinkDB zugeordnet werden können.

    Siehe hierzu Abschnitt 5.15.2.1.4, „PARTadmin - Prüfen | Vergleichen | Installieren“.

  • Nach der Update-Installation

    Nach der Update-Installation finden Sie weitere hilfreiche Informationen im PARTlinkManager anhand der Werte aus den Spalten ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE.

    Siehe hierzu Abschnitt 5.15.2.1.5, „PARTlinkManager - Wichtige Hinweise zur Vorgehensweise“.