powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.3.2. Vor der Kataloginstallation Prüfen und Vergleichen

[Hinweis] Hinweis

Prüfen und Vergleichen ist nur vor der Installation möglich.

Wenn Sie unter Katalogaktualisierung -> Online die Option Nach dem Herunterladen installieren deaktiviert hatten, dann liegen die heruntergeladenen Katalog-Dateien nun im temporären Download Verzeichnis, welches Sie im Einstellungsdialog bestimmt hatten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Alle CADENAS Programme schließen!

  2. Speichern Sie die zu installierenden CIP-Dateien (temporär) lokal.

  3. Klicken Sie Öffnen.

    -> Wählen Sie nun im Explorer-Fenster beliebig viele der gespeicherten *.cip-Dateien aus.

    Diese werden im Dialogbereich Kataloge angezeigt.

  4. Wählen Sie unter Versionen eine der Optionen.

    • Alle behalten

      [Hinweis] Hinweis

      Bitte wählen Sie für die Versionen V9.02 bis 9.03 unbedingt diese Option!

      Ab V9.04 können Sie auch beispielsweise “Anzahl Versionen =2“ wählen.

    • Nur die neue Version behalten

    • Anzahl von Versionen [2] (Default)

      [Hinweis] Hinweis

      Wenn Sie mehrere Standorte haben, zu denen CADENAS_DATA repliziert wird, dann sollten Sie immer “Anzahl von Versionen =2“ wählen.

    Aktivieren Sie optional Originaldateien der neuen Version sichern.

    Nähere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt Abschnitt 1.1.3.3.2.1, „Versionen“.

  5. Installieren

    [Hinweis] Hinweis

    Führen Sie vor der Installation evtl. Prüfen und/oder Vergleichen durch. (Siehe folgende Punkte.)

    Um die Kataloginstallation zu starten, klicken Sie Installieren.

  6. Prüfen (optional)

    Mit Klick auf Prüfen öffnet sich die Dialogseite Katalog prüfen.

    Katalog prüfenKatalog prüfen

    Katalog prüfen

    Nach Betätigung von OK findet ein Prüflauf statt, der eine Übersicht darüber gibt, welche Teilefamilien neu sind oder geändert wurden und welche im neuen Katalog nicht mehr vorhanden sind (Reiter Protokoll und Status).

    Nach Durchlauf der Prüfung erscheint z.B. nebenstehende Meldung.

    Registerseite Protokoll

    Registerseite Protokoll

    Optional steht zur Verfügung: Protokollieren von umbenannten Variablen

    Auf der Registerseite Status finden Sie eine genaue Auflistung des Status der einzelnen Projekte.

    Nebenstehende Tabelle zeigt die Bedeutung der Symbole.

    Feld/Spalte

    Bedeutung

    P

    ...steht für Projekt

    T

    ...steht für Tabelle

    3

    ...steht für 3D-Ansicht

    !

    Erstmaliges Erscheinen

    >

    Neue Version

    =

    Gleiche Version

    Registerseite Status

    Registerseite Status

  7. Vergleichen (optional)

    Mit Klick auf Vergleichen öffnet sich die Dialogseite Katalogvergleich. Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten:

    • Schneller Vergleich

      Vergleicht die Katalogdaten und zeigt die unterschiedlichen Projekte an.

    • Detaillierter Vergleich

      Vergleicht die Katalogdaten und zeigt die unterschiedlichen Projekte inklusive Bilder und Historiedaten an.

    Katalogvergleich

    Katalogvergleich

    KatalogvergleichKatalogvergleich

    Katalogvergleich

    Unter Installierter Katalog und Komprimierter Katalog werden alte und neue Version gegenübergestellt. Zu jeder Auswahl erhält man auf den Registerseiten Projekt, Historie und Tabelle detaillierte Informationen zu Änderungen.

    Alles aufklappen
    Alles zuklappen
    Anzeige der verwaisten Projekte (nur auf einer Vergleichsseite vorhanden; blaue Schrift und Symbole)
    Anzeige der unterschiedlichen Projekte (Geometrie oder Tabelle)
    Anzeigen der equivalenten Projekte
    Nur Projekte mit ERP Nummer anzeigen
    Nur Projekte ohne ERP Nummer anzeigen

    Graue Schriftfarbe: Älter

    Rote Schriftfarbe: Neuer

    Blaue Schriftfarbe: Nur auf einer Seite vorhanden