powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.4.3. Attributmapping in Inventor

Im Block AttributMapping(is3d) bestimmen Sie, ob die PARTsolutions-Standard-Attribute (geometrische, NT, NN, LINA, etc.) und alle Felder der Linkdatenbank (sofern eine ERP-Kopplung besteht) an das CAD-System übergeben werden sollen und wenn ja, in welcher Sprache, bzw. in welchen Sprachen.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen für Ihr CAD-System. Grundsätzliche Informationen zum Attributmapping finden Sie unter Abschnitt 2.2.4, „Attributmapping“.

Nach der Übergabe der Attribute stehen diese dann unter den iProperties und in der Stückliste zur Verfügung.

Inventor iProperties: Registerseite "Benutzerdefiniert"

Inventor iProperties: Registerseite "Benutzerdefiniert"

Stücklisten Standard-Attribute erweitert mit "FIRMA" und "DATEINAME"

Stücklisten Standard-Attribute erweitert mit "FIRMA" und "DATEINAME"

Das Attributmapping wird gesteuert über folgende Blöcke:

Im Folgenden werden die einzelnen Blöcke beschrieben:

[Hinweis] Hinweis

Zum Editieren der Einstellungen werden Administratorrechte benötigt!