powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.8.2. Block [NoSection]

Für Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Ringe, Stifte, etc. kann das Schneiden in der 2D-Ansicht ausgeschlossen werden.

Default-Einträge sind bereits in der CAD-übergreifenden Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg, im Block [CreationOptions], im Schlüssel "NoSection" gesetzt.

Für Änderungen benutzen Sie den Schlüssel in den CAD-spezifischen Konfigurationsdateien.

[Hinweis] Hinweis

Der exakt gleiche Schlüssel überschreibt die Default-Einstellung in ifacecommon.cfg; Informationen verschiedener Schlüssel werden gemerged.

In Bild 1 unten sehen Sie, dass bei Aktivierung der Funktion nur die Platte geschnitten wird und nicht die Schraube.

Bild 1: Schraube nicht geschnitten

Bild 1: Schraube nicht geschnitten

Bild 2: Schraube geschnitten

Bild 2: Schraube geschnitten

Default-Einstellung

Der Default-Eintrag im Block [CreationOptions] lautet:

[CreationOptions]
NoSection(is3dPart)=?(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().PartAttr.
IgnoreSectionViewCut) or (context.IsStringInGlobalOptionArray("NoSection","nosection_", 
Replace(GetObject("iface.metaoptionservice").GetObj().mident, "/", "\\")))

Die Default-Einträge im Block [NoSection] lauten:

[NoSection]
nosection_0=norm\din\schrauben
nosection_1=norm\din\muttern
nosection_2=norm\din\zubehoer\ringe
nosection_4=norm\din\zubehoer\scheiben
nosection_5=norm\iso\schrauben
nosection_6=norm\iso\muttern
nosection_7=norm\iso\zubehoer\ringe
etc.

Dies bedeutet, es werden nur die Teile nicht geschnitten...

  1. ...für die das Schneiden in der Modellierung bereits ausgeschlossen wurde (die Information also im Teil selbst liegt)

    oder

  2. die im Abschnitt [NoSection] deklariert sind.