powered by CADENAS

Manual

Manual

5.21.4.3.2.6. Registerseite Normbezeichnung, Normbezeichnung (kurz), Stücklistenbezeichnung
[Wichtig] Wichtig

Dateinamen für das exportierte CAD-Dokument sollten absolut eindeutig sein.

Die gesamte CAD-Administration, einschließlich Definition der Namensregel, wird standardmäßig über die CAD-Konfigurationsdateien unter $CADENAS_SETUP/if<cad name>.cfg ausgeführt.

Detaillierte Informationen zur CAD-Administration im Allgemeinen finden Sie unter Kapitel 2, PARTsolutions - CAD Integration - Administration. Detaillierte Informationen zur Bildung des CAD-Dateinamens im Speziellen finden Sie unter Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“.

Standardmäßig werden auf den Registerseiten Normbezeichnung, Normbezeichnung (kurz) und Stücklistenbezeichnung KEINE Einträge vorgenommen! In PARTdataManager wird dann in der 3D-Ansicht der Standard NB und im Tabellenfenster die Standard-Stücklistenbezeichnung angezeigt und die Einstellung unter $CADENAS_SETUP/if<cad name>.cfg wird unverändert verwendet.

Bauteilbezeichnung

Bauteilbezeichnung

Wenn auf den Registerseiten Normbezeichnung, Normbezeichnung (kurz) und Stücklistenbezeichnung Einträge vorgenommen werden, ändern diese den NB! Das wiederum beeinflusst die Einstellung unter $CADENAS_SETUP/if<cad name>.cfg und damit den CAD-Dateinamen!!

[Hinweis] Hinweis

Dieselben Registerseiten finden Sie auch in PARTadmin (dort rollenabhängige Einstellungen, hier rollenunabhängige Einstellungen).

Die Syntax ist dieselbe. Ausführliche Informationen finden Sie unter PARTadmin. Siehe Abschnitt 5.20.5.6, „Registerseite Normbezeichnung, Normbezeichnung (kurz), Stücklistenbezeichnung“.