powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.4.2. Benutzeroberfläche im Überblick

Die folgende Abb. zeigt die Benutzeroberfläche von PARTadmin.

PARTadmin -> Kategorie: Indexverwaltung

PARTadmin -> Kategorie: Indexverwaltung

Die Benutzeroberfläche von PARTadmin mit Auswahl Indexverwaltung gliedert sich in folgende Bereiche:

  1. Menü und Symbolleiste

  2. Kategorie-Auswahl

    Alle Verwaltungsoperationen werden innerhalb von PARTadmin ausgeführt.

    Über Kategorie wählen Sie die spezielle Anwendung (z.B. Indexverwaltung, Katalogaktualisierung oder ERP-Umgebung)

    Im vorliegenden Abschnitt geht es um die Indexverwaltung.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Bereiche 1 und 2 werden für alle Funktionen von PARTadmin unverändert angezeigt.

  3. Inhaltsseite der gewählten Kategorie Indexverwaltung

    • Kommandos

    • Legende

      Zusätzliche detaillierte Informationen zum Index für die Volltextsuche finden Sie unter Abschnitt 1.1.3.4.5.2.1, „Matrix: Software- und Lucene-Index-Version“.

    • Baum mit den Hauptverzeichnissen

      • Kataloge

        Alle installierten Kataloge werden hier angezeigt.

      • Eigene Teile

        Folgende Eigene Teile werden hier verwaltet/angezeigt:

      • Klassifikationen

        Alle installierten Klassifikationen werden hier verwaltet.

      • Benutzerdaten

        Im Indexbaum unter Benutzerdaten werden die Favoriten und der Verlauf verwaltet.

        • Favoriten

          Alle im PARTdataManager gesetzten Favoriten werden hier angezeigt.

          Optional kann hier die PARTdataManager-Anzeige beliebiger Verzeichnisse unterdrückt werden.

        • Verlauf

          Der komplette Verlauf der im PARTdataManager verwendeten Teile wird hier angezeigt.

          Optional kann hier die PARTdataManager-Anzeige beliebiger Verzeichnisse unterdrückt werden.

      • Fingerprints

        Diese Kategorie wird nur von vbs-Skripten benutzt. Sie ist vor allem aus Kompatibilitätsgründen zur V8.1 vorhanden, um auch in der V9 eine Möglichkeit zu haben, geometrisch zu suchen, ohne dass die Teile selbst verfügbar sind.

    • Vorschaubilder

      Vorschaubilder von Verzeichnissen und Projekten werden rechts angezeigt.

  4. Fortschrittsanzeige der Indexaktualisierung

    [Hinweis] Hinweis

    Den Bereich 4 Indexaktualisierung können Sie im Kontextmenü der Titelzeile, des Menüs oder der Symbolleiste aktivieren.

    Indexaktualisierung

    Indexaktualisierung

  5. Nachrichten

    Fehler werden im Fenster Nachrichten angezeigt.

  6. Index zugreifbar / gesperrt

    In der Statusleiste wird mittels Icon signalisiert, ob der Index gesperrt ist.

    Wird ein grünes Schlosssymbol angezeigt, dann hat PARTadmin Zugriff auf den Index.

    Wird ein rotes Schlosssymbol angezeigt, dann ist der Index gesperrt.

    Wird die Maus über das Icon geführt, erscheint ein Hinweis, welcher Rechner und welche Anwendung verantwortlich sind.