powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.5.3.1. Allgemeine Einstellungen
Block COMMON

Der Block COMMON betrifft allgemeine Einstellungen.

  • ACTIVE = (Wertebereich 0 oder 1)

    Feature aktiv; ja oder nein.

  • SHOWBITMAPS = (Wertebereich 0 oder 1)

    Im Auswahlfenster von PARTdataManager wird ein Bitmap angezeigt / ja oder nein.

  • USE_LINKDB = (Wertebereich 0 oder 1)

    Bei größeren Datenmengen besteht die Möglichkeit die Ersetzungsdateien in einer eigenen Tabelle „REPLACE_TABLE“ zu verwalten. Wird mit ‚1’ aktiviert. Die Ersetzungsdateien werden entweder der Konfigurationsdatei oder der REPLACE_TABLE entnommen.

    Siehe hierzu auch Abschnitt 5.2.3.3, „Zusatzfunktionalität“.

  • LINKDB_TABLENAME=replace_table

    Optional kann der Name der Ersetzungstabelle angegeben werden.

  • TREEICONS = (Wertebereich 0 oder 1)

    Wert = 1: Ersetzte, bzw. ersatzlos gestrichene Normen werden durch ein Symbol im Verzeichnisbaum von PARTdataManager gekennzeichnet.

Block COMMON(Role1)

Im Block COMMON(Role1) kann die Aktivierung des Features nur für bestimmte Rollen oder User aktiviert werden.

  • ACTIVE = (Wertebereich 0 oder 1)