powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.6.2.2.1. Benutzerdefinierte Attribute mit Typangabe

Wenn Sie den Attributstyp nicht explizit angeben, wird der Typ "Zeichenkette" exportiert.

Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Typangaben.

  • Ganzzahl

    Falsche Wertangabe bei Typ "Integer": Es wird '0' angezeigt.

    attr1=?"1.5"
    attr1.custom=integer
  • Zeichenkette

    attr2=?"2, test, 1234 und 56789"
    attr2.custom=string
  • Reelle Zahl

    attr3="3,7890"
    attr3.custom=double
  • Auswahlkästchen in der Spalte "Ausweisen" aktivieren

    attr4="4"
    attr4.custom=designated
  • Schreibschutz

    attr5=?"5"
    attr5.custom=readonly
  • Mehrere Typangaben können mit Semikolon verbunden werden.

    attr6=?"6"
    attr6.custom=double;designated