powered by CADENAS

Manual

Manual

1.8.4.4. FLM-Server - V9.03 + V8.1 - Verschiedene Szenarien

  • Sollten (übergangsweise) ein V9.03 und ein V8.1 FLM-Server gemeinsam zum Einsatz kommen, müssen diese auf verschiedenen Server aufgesetzt sein.

  • Bei Kombinationen von Client und FLM-Server mit verschiedenen Software-Versionen ist folgendes zu beachten:

    1. Kombination V9.03 Clients == V8.1 FLM-Server

      • Der V8.1-FLM-Server muss mit dem Lizenzmanager administriert werden.

      • Auf dem V8.1-FLM-Server müssen die neuen Lizenzen eingespielt werden.

    2. Kombination V8.1-Clients == V9.03 FLM-Server

      • Der V9.03 FLM-Server muss mit PARTadmin administriert werden.

      • Der Server kann mit den "alten" Lizenzpaketen umgehen und teilt den Clients die entsprechenden V8.1-Pakete zu.

      • Einschränkungen

        Die Funktion Checkout (siehe Abschnitt 5.5.1.5, „Registerseite "Checkout"“) steht auf den V8.1-Clients nicht zur Verfügung.