Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Kategorie ist die Bezeichnung für eine eindeutige Regel (Bedingung).
Mittels Kategorien können Blöcke und Schlüssel spezifiziert werden.
Bei der Verwendung eines Blocks oder Schlüssels wird geprüft, ob die Regel erfüllt ist. Ausschließlich dann wird der Block oder Schlüssel verwendet.
In Block und Schlüssel wird die Kategorie durch Verwendung der runden Klammer im Namen (z.B. „is2d“, „is3dAsm“) angewendet. Zur Laufzeit werden diejenigen Blöcke und Schlüssel ausgewertet, deren Kategorien gültig sind.
Werden mehrere Kategorien angegeben (Komma-separiert), müssen alle gültig sein.
Sind mehrere Schlüssel gültig, dann zieht der mit den meisten Bedingungen.
Durch Aneinandereihung von mehreren Schlüsseln mit Kategorien können die Bedingungen komplex gestaltet werden.
FileName=?“Standard/Default“ FileName(isPflanze())=?“Blume“ FileName(isTier(),isTall())=?“Giraffe“ FileName(isTier())=?“Schaf“
Beispiel für Verwendung einer Kategorie auf Schlüssel-Ebene:
DocBeforeSave(is3dasm)=GetObject("iface.defaultcadcallback").AsmBeforeSave DocBeforeSave(is3dpart)=GetObject("iface.defaultcadcallback").PartBeforeSave
Beispiel für Verwendung einer Kategorie auf Block-Ebene:
[CreationOptions(is2d)]
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.1.1. Vereinfachte Syntax | Zum Anfang | 2.2.1.3. Eigene Kategorien anlegen und verwenden |