powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.2.1.1. Zertifizierte Kataloge

[Hinweis] Hinweis
  • Bei den zertifizierten Katalogen finden Sie Hersteller, welche eine hohe Bauteile-Intelligenz anstreben.

  • Die CAD-Modelle aus diesen Katalogen beinhalten spezielle Funktionen wie Detaillierungsgrad, Gewindeinformationen, Kinematik.

  • Wie kann ich erkennen, ob ein Katalog ein Siegel besitzt und welches?

    Bei Katalogen mit Siegel wird ein entsprechendes Icon angezeigt. Hat der Katalog kein Siegel, ist der Link inaktiv (ausgegraut).

    • Gold-Siegel

    • Silber-Siegel

    • Kein Siegel

  • Sie möchten wissen, welche Merkmale der jeweilige Katalog konkret aufweist?

    1. Wählen Sie den gewünschten Katalog aus.

    2. Klicken Sie anschließend auf QA Siegel.

      -> Es öffnet sich ein Dialog mit Informationen zum QA Siegel.

  • Welche Bedeutung haben die Qualitätssiegel?

    Übersicht zu den Qualitätsmerkmalen

    Qualitätssiegel Gold

    • In mehreren Sprachen verfügbar

    • Detaillierungsstufen enthalten

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)

    • Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität

    • Einbauräume als Abzugskörper modelliert (z.B. bei Dichtungen)

    • Kinematische / geometrische Abhängigkeiten definiert

    • Einbaubedingungen / Informationen enthalten

    • Definition von Teilen, die bei Ansichten nicht geschnitten werden

    • Klassifiziert nach eCl@ss 5.1

    Qualitätssiegel Silber

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)