powered by CADENAS

Manual

Manual

1.6.1. DXF - Einheiten bei DWG/DXF Dateien

DWG/DXF Dateien besitzen keine Einheit, wie z.B. mm oder inch.

Dateien, die Sie von PARTcommunity erhalten, sind jedoch so skaliert, dass ihre Einheit der Basiseinheit des bestellten Teiles entspricht.

D.h., eine Linie mit der Länge 10 in einer DWG/DXF Datei entspricht je nach gewähltem Bauteil entweder 10 mm oder eben 10 inch.

Die Einheit als solche ist auf PARTcommunity in der Katalogstruktur ersichtlich.