powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.15. Normteile Auswahl

Wählen Sie die zu installierenden Normen aus:

  • AIA NAS: Aerospace Industries Association Normen (AIA) und National Aerospace Normen (NAS)

  • ASME: Normen der American Society of Mechanical Engineers

  • MS Library

  • NHS

  • AS (AEROSPACE)

  • ASNA (AEROSPACE)

  • ANSI: Amerikanische Normen

  • BSI: Britische Normen

  • CSN / STN: Tschechische Slowakische Normen

  • DIN-EN-ISO (linked)

  • DIN: Deutsche Normen

  • EN: Europäische Normen

  • GB: Chinesische Normen

  • GOST: Russische Normen

  • ISO: Internationale Normen

  • IS: Indische Normen

  • JB:Chinesische Norm

  • JIS: Japanische Normen

  • KS: Koreanische Normen

  • LN (AEROSPACE)

  • MS (AEROSPACE): Military Standards MilSpec unter Dachverband der ANSI JHS

  • NAS (AEROSPACE)

  • NASM (AEROSPACE)

  • NSA (AEROSPACE)

  • NF: Französische Normen

  • NF-EN-ISO (linked): Französisch-Europäische Normen

  • NSA (AEROSPACE)

  • PN: Polnische Normen

  • UNI: Italienische Normen

  • UNI-EN-ISO: Italienisch-Europäische Normen

  • VG (AEROSPACE)

Normteile Auswahl

Normteile Auswahl