Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
8.4.4. 2D-Ableitung: eigene Ansichten
erstellen
8.4.4.9. [ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen
zusammenfassen
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Sollen mehrere Einzelelemente kombiniert werden, wird das Element Frame benützt. Dieses ist dann das Eltern-Element (Parent) für alle auf ihm platzierten Elemente.
Das Element "Frame" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_frame]
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Gibt einen DXF-Rahmen für die Zeichnung vor, bzw. die Elemente werden auf eine DXF-Zeichnung projiziert.
Über die DXF-Zeichnung sind Breite und Höhe gegeben. In diesem Fall müssen "width" und "height" (siehe unten) nicht explizit angegeben werden. Umgekehrt gilt: Wenn "width" und "height" angegeben sind, unterbleibt die Angabe von "dxf".
Hinweis | |
---|---|
Die entsprechende *.dxf-Datei liegt im selben Verzeichnis wie die gleichlautende *.dw-Templatedatei. Wenn mehrere Papierformate zur Verfügung gestellt werden, liegen mehrere dxf-Dateien im Verzeichnis und die entsprechenden *.cfg-Konfigurationsdateien. Vergleiche hierzu Abschnitt 8.4.4.10, „[Formats] Verschiedene Papierformate“. |
Gibt die def-Datei an, in der die Übersetzungen zu den text-Elementen stehen. Vergleiche hierzu Abschnitt 8.4.4.11, „Übersetzungen“.
Gibt die Breite des Frame an. Wird nicht verwendet, wenn ein dxf gegeben ist.
Gibt die Höhe des Frame an. Wird nicht verwendet wenn ein dxf gegeben ist.
[ELEMENT_frame] type=frame dxf=default.dxf translation=default.def unit=mm
Zurück | Nach oben | Weiter |
8.4.4.8. [ELEMENT_table] Tabelle | Zum Anfang | 8.4.4.10. [Formats] Verschiedene Papierformate |