Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Sachmerkmalstabelle im PARTdataManager kann feste Werte zeigen oder auch die Möglichkeit zur Auswahl von Werten innerhalb eines Bereichs anbieten.
Wertebereichsfelder sind mit einem Icon gekennzeichnet . Das Icon wird nur in der aktiven Zeile angezeigt. Mit Klick auf das Icon öffnet sich der entsprechende Auswahldialog.
Es gibt drei Typen von Wertebereichen:
Typ Wertebereichsvariable: Wertebereich mit Anzeige von numerischen oder textuellen Werten
Beim Typ Wertebereichsvariable gibt es verschiedene Untertypen:
"von - bis" ohne Begrenzung oder mit begrenztem Min.- oder Max.-Wert (numerisch)
"von - bis" mit eingeschlossenem Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" ohne eingeschlossenen Anfangs- und Endwert (numerisch)
"von - bis" mit zusätzlicher Angabe eines Defautlwertes (numerisch)
"von - bis" mit zusätzliche Angabe einer Schrittweite (numerisch)
Typ Wertebereichsvariable mit Benennung: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund)
Typ Wertebereichsvariable mit Grafiken: Wertebereich mit Anzeige von textuellen Werten (mit numerischen Werten im Hintergrund) + Grafiken
Im Folgenden ist beschrieben, wie die verschiedenen Wertebereichstypen in PARTdesigner erstellt werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
6.8.5.2. Übersetzungsfunktionen | Zum Anfang | 6.8.6.1. Typ "Wertebereichsvariable" |