powered by CADENAS

Manual

Manual

14.4.1.4. Registerseite "Aktive Lizenzen"

Auf der Registerseite Aktive Lizenzen erhalten Sie zu allen aktiven Lizenzen Detailinformationen.

Wählen Sie zuerst eine der beiden Optionen:

  • Lokal

    Es werden die Nodelocked Lizenzprodukte des jeweiligen lokalen Clients angezeigt.

  • Auf Lizenzserver

    Es werden die Floating-Lizenzprodukte mit der Zusatzinformation angezeigt, welche Rechner diese gerade belegen.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Information kann u.a. interessant sein, wenn der Benutzer wegen Lizenzüberbelegung gerade keine Lizenz bekommen konnte.

    [Hinweis] Hinweis

    Es werden nur FLM-Lizenzen angezeigt (keine Dynamic Nodelocked).

Es gibt zwei Produktgruppen:

  • Basisprodukte

    Basisprodukte müssen beim Start einer Anwendung/einer Schnittstelle belegt werden. (Sie stellen quasi die "Grundlizenz" dar.)

    Es kann immer nur ein Basisprodukt (bei Floating) belegt werden.

  • Addons

    Addons können zu allen Modulen "dazugezogen" werden. Sie müssen nicht beim Start belegt werden.

Die Spalte Wann belegen? zeigt an, ob das Produkt Beim Start oder Bei Bedarf belegt wird.

Die Spalte Status zeigt an, ob das Produkt Belegt oder Nicht belegt ist.

Die Spalte Trigger zeigt an, welcher Lizenzschlüssel Trigger für die Produktbelegung war.

Basisprodukte und Addons

Basisprodukte und Addons

Basisprodukte und Addons haben folgende Unterpunkte:

  • Modules

    Es sind alle Module und Schnittstellen aufgelistet, welche mit diesem Lizenzprodukt betrieben werden können.

  • Hosts

    ... zeigt die Mac-Adresse des Hosts

  • Features

    ... zeigt die einzelnen Lizenzschlüssel, die in dem jeweiligen Lizenzprodukt enthalten sind.

    Die Spalte Status zeigt an, ob der Schlüssel Belegt oder Nicht belegt ist.

    Die Spalte Trigger zeigt mittels Ja/Nein an, ob der Schlüssel Trigger für die Produktbeleg war.

  • Details

    ... zeigt Kundennamen, Lizenztyp, Ausstellungsdatum und Anzahl des Produkts.