powered by CADENAS

Manual

Manual

10.1.5. Anfügepunkte an Gehrungen

Im Folgenden wird die Erstellung von Anfügepunkten an Gehrungen erläutert:

Im Beispiel haben wir ein Profil mit dem Querschnittsmaß 80 mm x 40 mm und einer Gehrung von 45°.

Die Anfügepunkte start_ab, start und start_ba sollen für alle möglichen Gehrungswinkel positioniert werden.

Anfügepunkte mit Gehrungswinkel

Anfügepunkte mit Gehrungswinkel

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Erstellen Sie die Profile ganz normal.

  1. Fügen Sie im Variablenmanager die Variablen SAX, SAY (Startseite) und EAX, EAY (Endseite) für die Eingabe des Gehrungswinkels ein; außerdem SDX, SDY, EDX, EDY mit Status Merkmalsalgorithmen als Hilfsvariablen zur Berechnung der Abstandsebene (siehe Abb. unten).

    Variablen Manager

    Variablen Manager

  1. Definieren Sie im Variablenmanager die Merkmalsalgorithmen für die Hilfsvariablen SDX, SDY, EDX, EDY.

    • SDX = ABS(20*TAN(SAX))

    • SDY = ABS(40*TAN(SAY))

    • EDX = ABS(20*TAN(EAX))

    • EDY = ABS(40*TAN(EAY))

    Mit Hilfe dieser Variablen wird die Verschiebung der Abstandsebene berechnet (siehe folgende Abb.).

    Merkmalsalgorithmen Dialogfenster

    Merkmalsalgorithmen Dialogfenster

  1. Erstellen Sie eine absolute Ebene mit dem Aufpunkt im Mittelpunkt des Profilquerschnitts.

    (Hier in der Abb. unten "Fixed plane 1")

    Fixed plane 1 - Aufpunkt

    Fixed plane 1 - Aufpunkt

Fixed plane 1 - Settings

Fixed plane 1 - Settings

  1. Klicken Sie im Kontextmenü Neue Plane einfügen....

    Wählen Sie im Listenfeld Typ den Punkt Ebene im Abstand.

    Fügen Sie im Feld Abstand folgendes ein.

    IF SAY = 0 THEN SDX ELSE SDY ENDIF

    Im folgenden Beispiel ist der Gehrungswinkel 45°.

    Der sich ergebende Abstand beträgt 40 mm.

    Base Gehrung Start

    Base Gehrung Start

Base Gehrung Start

Base Gehrung Start

  1. Klicken Sie erneut im Kontextmenü Neue Plane einfügen....

    Wählen Sie im Listenfeld Typ den Punkt Ebene mit Rotation.

    Tragen Sie im Feld Winkel "SAY" ein.

    Wählen Sie im Listenfeld Drehen um den Punkt X-Achse.

    In unserem Beispiel hat "SAY" 45°.

    => Die Ebene wird um 45° um die X-Achse geschwenkt.

    Rotation Gehrung Start Y

    Rotation Gehrung Start Y

Rotation Gehrung Start Y

Rotation Gehrung Start Y

  1. Erstellen Sie erneut eine Ebene mit Rotation.

    Unter Winkel tragen Sie folgendes ein:

    IF SAY = 0 THEN SAX ELSE 0 ENDIF

    (Nur SAY oder SAX wird berücksichtigt)

    Wählen Sie im Listenfeld Drehen um den Punkt Y-Achse.

    In unserem Beispiel beträgt die Rotation um die Y-Achse 0°.

Rotation Gehrung Start X

Rotation Gehrung Start X

  1. Erstellen Sie einen Sketch für den Extrusionskörper und tragen Sie folgendes ein:

    Länge:

    IF SDY = 0 THEN SDX*2 ELSE SDY*2 ENDIF

    Setzen Sie den Haken bei Nur erzeugen, wenn gilt.

    Die Schnitt Extrusion sollte nur erstellt werden, wenn entweder SAY oder SAX ungleich '0' ist.

    Cut extrude 1

    Cut extrude 1

Extrusionskörper

Extrusionskörper

  1. Erstellen Sie abschließend den Sketch mit den Anfügepunkten.

    Sketch mit Anfügepunkten

    Sketch mit Anfügepunkten

Die Erstellung der "End"-Anfügepunkte erfolgt analog zur obigen Beschreibung.