powered by CADENAS

Manual

Manual

14.2.3. Kontextmenü und Schaltflächen im Dialogfenster "2D-Ansicht"

Alle Befehle im Dialogfenster können sowohl über das Kontextmenü als auch über Schaltflächen aufgerufen werden. Ein Klick mit der sekundären Maustaste ins Fenster der Bauteildarstellung ruft das anhängige Kontextmenü auf.

  • Die Befehle Alles fangen, Zoom rückgängig (=Alles fangen), Zoom auf Ausschnitt (Ansicht auf einen rechteckigen Ausschnitt vergrößern), Vergrößern/Verkleinern und Verschieben sind unter Abschnitt 3.1.3.3.2.3, „Kontextmenüs: 3D / 2D / Technische Angaben“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender erläutert.

  • Einfügepunkt wählen

    Wenn Sie den Einfügepunkt eines Bauteils neu festlegen wollen, wählen Sie Einfügepunkt wählen.

    Überall dort, wo das Platzieren eines solchen Punktes möglich ist, erscheint beim Verfahren mit dem Mauszeiger ein Kreissymbol. Per Mausklick auf den Kreis wird der Einfügepunkt fixiert. Ein grünes Dreieck kennzeichnet den Einfügepunkt.

  • Lineal anzeigen

    Über Lineal anzeigen wird horizontal und vertikal ein Lineal in die 2D-Ansicht eingefügt.

  • Drucken

    Drucken startet das Fenster für einen Druckauftrag.

  • Bemaßungsmodus

    Mit Klick auf die entsprechende Schaltfläche oder den Kontextmenübefehl wird zusätzlich die Bemaßungs-Werkzeugleiste angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Bemaßungsmodus steht nur für die Einzelansichten Vorne, Hinten, Rechts, Links, Oben, Unten, Isometrisch und Aktuell zur Verfügung.

    Detaillierte Informationen zum Bemaßungsmodus finden Sie unter Abschnitt 7.5.1.3.3.1.5, „Bemaßungsmodus“.