powered by CADENAS

Manual

Manual

5.4.4.4.2. Element_<ratio_title_value>

Das Element wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element, die im Block "ELEMENT_grid" im Schlüssel "ratio_title" deklariert wird.

Mittels folgender Schlüssel wird die Darstellung der Maßangabe spezifiziert.

  • type = text

    Deklariert den Element-Typ und ist zwingend erforderlich.

  • parent

    Texte werden obligatorisch in einem frame-Element platziert.

  • text

    Text der Überschrift

    Default: "Maßstab : $2D_RATIO."

    [Hinweis] Hinweis

    $2D_RATIO. liest automatisch den aktuellen Maßstab aus.

  • Position und Ausmaße der Textbox:

    Folgende Angaben sind zwingend erforderlich.

    • position_x: Gibt die x-Koordinate der Box an.

    • position_y: Gibt die y-Koordinate der Box an.

    • position_w: Gibt die Breite der Box an.

    • position_h: Gibt die Höhe der Box an.

  • text_size

    Gibt die Textgröße an. Die minimal mögliche Textgröße ist '1'.

  • width_factor

    Gibt den Streckungsfaktor der Breite für den Text an. Der minimal mögliche Wert ist '0.5'.

  • sizeable

    Gibt an, ob die Größe/Position des Text-Elementes im Bearbeitungsmodus veränderbar sind.

    Wertebereich: true | false

  • translateable

    Gibt an, ob der unter "text" angegebene Text übersetzt werden soll.

    Hierbei muss es eine *.def-Datei geben, in der Übersetzungen für die Texte eingetragen sind. Vergleiche hierzu auchAbschnitt 5.4.4.11, „Übersetzungen“.

    Die def-Datei muss im frame-Element eingetragen sein. Vergleiche Abschnitt 5.4.4.9, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“.

  • Maßstabsangabe verwenden

    use_ratio

    Wertebereich: true | false

  • Rotation der Überschrift

    rotation

    Wertebereich: horizontal | vertical

    [Hinweis] Hinweis

    Bei "vertical" müssen die Positionsangaben entsprechend angepasst werden.

  • Ausrichtung der Überschrift

    text_align

    Wertebereich: left (alternativ keine Angabe) center | right