CAD-Publikationen sind ein weiterer Schritt zum intelligenten CAD-Teil.
...automatisieren die Übernahme einer Konstruktionsänderung, indem verbaute Komponenten leichter ausgetauscht werden können
...ermöglichen ein schnelles und interaktives Experimentieren und Erstellen von Durchführbarkeitsstudien
...machen ein CAD-Teil „intelligenter“ wodurch sich die Kosten für Konstruktionsänderungen reduzieren lassen
...produzieren ca. 5% Mehrarbeit pro erstelltes Teil mit eCATALOGsolutions, verringern aber den Arbeitsaufwand beim Endanwender um ein VIELFACHES
Folgende CAD-Systeme unterstützen bereits die CAD-Publikationen, benennen die Funktion aber jeweils anders:
Neben der Ausrichtung der Bauteile im Koordinatensystem, gewinnt heute das Positionieren von Bauteilen über Bezüge eine immer größer werdende Bedeutung, d. h. jedes Bauteil verfügt über Bezüge, über die das Bauteil in Abhängigkeit von seiner Umgebungskonstruktion positioniert werden kann.
Um ein Bauteil gegen ein ähnliches Bauteil austauschen zu können, muss es über die gleichen Bezugselemente mit der gleichen Benennung verfügen (siehe Bild).
Erst dann ist der Austausch und die automatische Ausrichtung, zweier geometrisch und funktionell ähnlicher Bauteile, an der Umgebungskonstruktion und die automatische Ausrichtung der von dem Bauteil abhängigen Bauteile, möglich.
Ein Bauteil kann verschiedene Einbaupositionen besitzen (siehe Bild), deshalb werden auch verschiedene Bezüge am Bauteil angeboten, die je nach Bedarf verwendet werden dürfen.
Die Festlegung der Bezüge muss sicherstellen, dass die jeweils verwendeten Bezüge unter funktionell ähnlichen Bauteilen gleich sind. Funktionell ähnliche Bauteile bekommen gleiche Publikationen.
Kurzbezeichnungen Namenskonvention (Orientierung nach DIN 32869) und Typkennungen für Bezüge
Es ist sinnvoll Publikationen aller Teile eines Katalogs nach einer vordefinierten Vorlage zu erstellen um die Namenskonvention durchgängig einzuhalten.
Die Kurzbezeichnungen (A1, A2, P1, P2, P3……F1, F2,…usw.) werden als Defaultnamen vergeben.
(x) = laufende Zählnummer
Es ist dabei zu beachten, dass für die gleichen "Funktionsstellen" an den CAD-Teilen möglichst immer dieselben Publikationsnamen zu vergeben sind.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Über die
Konfigurationsdatei Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.17.5, „Namensmapping für Publizierte Elemente“. |