powered by CADENAS

Social Share

Amazon

警隊 (2544 views - Standard Department Organisations)

警察(police)是負責維持地區的治安的機構。他們容許適當使用武力,一般隸屬該國家或地區的內政部門或保安部門,例如香港警務處便是隸屬於香港保安局。一般而言,負責執行警務的人員稱為警察。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

警隊

警隊

警察(police)是負責維持地區的治安的機構[1]。他們容許適當使用武力,一般隸屬該國家或地區的內政部門或保安部門,例如香港警務處便是隸屬於香港保安局。一般而言,負責執行警務的人員稱為警察

語源

漢字警察是取警邏(けいら)和警戒的「」字和査察の「」字融合後的合成語,在日本明治時代導入西方警察制度時所創的。之後再傳入使用漢字的國家中。

参考文献



This article uses material from the Wikipedia article "警隊", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE