powered by CADENAS

Social Share

Amazon

烏克麗麗 (3855 views - Music)

烏克麗麗(英語:ukulele;國際音標:/ˌʔukuˈlele/,翻譯為夏威夷小吉他、四絃琴,也音譯為悠可力力或尤克里里),在英國等地則拼為ukelele(發音: /ˌjuːkəˈleɪliː/),簡稱uku或uke,彈奏者稱ukuer或uker,是一種夏威夷的撥弦樂器,歸屬在魯特琴樂器一族,通常有四條絃。 19世紀時,來自葡萄牙的移民帶著烏克麗麗到了夏威夷,成為當地類似小型吉他的樂器,在當地被稱為ukulele,為夏威夷語「蚤」之意。20世紀初時,烏克麗麗在美國各地獲得關注,並漸漸傳到了國際間。最有名的有關烏克麗麗起源說法的版本是:源自於早期夏威夷當地最富盛名的兩個家庭GabrielDavian(佳百列戴維恩)和法官 WLWilcox(魏可氏)的一段故事。有一回佳百列要去參加魏可氏在卡西里島(Kahili)新家喬遷的喜宴,帶著自製的四弦琴前去,當大家稀奇這一個又小又可愛的樂器叫什麼名字的時候,佳百列回答說:「Jumping Flea(跳蚤)」,並問嫻熟於夏威夷語的魏可氏如何翻譯。魏可氏回答:「Ukulele」。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

烏克麗麗

烏克麗麗

烏克麗麗英語:ukulele;國際音標/ˌʔukuˈlele/,翻譯為夏威夷小吉他四絃琴,也音譯為悠可力力尤克里里),在英國等地則拼為ukelele(發音: /ˌjuːkəˈll/),簡稱uku或uke,彈奏者稱ukuer或uker,是一種夏威夷撥弦樂器,歸屬在魯特琴樂器一族,通常有四條絃。

19世紀時,來自葡萄牙的移民帶著烏克麗麗到了夏威夷,成為當地類似小型吉他的樂器,在當地被稱為ukulele,為夏威夷語」之意。20世紀初時,烏克麗麗在美國各地獲得關注,並漸漸傳到了國際間。最有名的有關烏克麗麗起源說法的版本是:源自於早期夏威夷當地最富盛名的兩個家庭GabrielDavian(佳百列戴維恩)和法官 WLWilcox(魏可氏)的一段故事。有一回佳百列要去參加魏可氏在卡西里島(Kahili)新家喬遷的喜宴,帶著自製的四弦琴前去,當大家稀奇這一個又小又可愛的樂器叫什麼名字的時候,佳百列回答說:「Jumping Flea(跳蚤)」,並問嫻熟於夏威夷語的魏可氏如何翻譯。魏可氏回答:「Ukulele」。

種類

各種烏克麗麗種類尺寸和常見定弦。

種類 有效弦長[註 1] 琴身總長 琴格 定弦 其他定弦
Sopranino (piccolo或pocket) 11" (28cm) 16" (40cm) 10-12 D5-G4-B4-E5 C5-F4-A4-D5
Soprano (standard) 13" (33cm) 21" (53cm) 12-15 G4-C4-E4-A4 A4-D4-F#4-B4
Concert (super soprano) 15" (38cm) 23" (58cm) 15-18 G4-C4-E4-A4 G3-C4-E4-A4
Tenor 17" (43cm) 26" (66cm) 17-19 "High G": G4–C4–E4–A4

"Low G": G3–C4–E4–A4

D4–G3–B3–E4
Baritone 19" (48cm) 29" (74cm) 18-21 D3-G3-B3-E4 C3–G3–B3–E4
Bass 20" (51cm) 30" (76cm) 16-18 E2-A2-D3-G3
Contrabass 21" (53cm) 32" (81cm) 16 E1-A1-D2-G2 "Drop D": D1-A1-D2-G2

推廣

台灣早年便有不少藝人如梁靜茹、HEBE以及陳綺貞等等,都在自己的演唱會和MV裡有烏克麗麗的演出,包含早期台灣的重唱組合「優客李林」也是以此為名的。至2011藝人陳柏霖在偶像劇《我可能不會愛你》裡,親自作曲的這首「我不會喜歡你」,才意外捧紅彈奏的樂器「烏克麗麗」。

聲響範本

烏克麗麗(ʻukulele)彈奏的和絃 - 47 kB

播放此文件有问题?请参见媒體幫助
烏克麗麗小段演奏 - 327 kB

播放此文件有问题?请参见媒體幫助

注释

  1. ^ 有效弦長為琴弦由琴碼山口的部份。

参考文献

大仁哥深情彈奏 烏克麗麗掀起全民運動

外部連結




This article uses material from the Wikipedia article "烏克麗麗", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit