Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
觀測資料 曆元 J2000 | |
---|---|
星座 | 人馬座 |
星官 | |
赤經 | 17h 45m 40.045s[1] |
赤緯 | -29° 0′ 27.9″[1] |
視星等(V) | |
詳細資料 | |
質量 | (4.31±0.38)×106[2] M☉ 或 (4.1±0.6)×106[3] M☉ |
天体测定 | |
距离 | 25,900 ± 1,400 ly (7,940 ± 420[4] pc) |
人馬座A*(Sagittarius A*,簡寫為Sgr A*,星號*讀作「star」或「星」)是位於銀河系銀心一個非常光亮及致密的無線電波源,大約每11分鐘旋轉一圈[5],屬於人馬座A的一部份。人馬座A*很有可能是离我们最近的超大質量黑洞的所在[6],因此也被认为是研究黑洞物理的最佳目标[7]。
多個研究隊都嘗試利用甚長基線干涉儀(VLBI)以無線電頻譜拍攝人馬座A*的成像。以現今最高解像的量度(即波長1.3毫米),人馬座A*約有37微角秒的大小。[8]按距離26000光年來計算,人馬座A*的直徑為4400萬公里,近0.3天文單位。地球與太陽的距離(1天文單位)約為1億5千萬公里;而水星最接近太陽的距離則為4600萬公里。
若人馬座A*剛好坐落在黑洞的中央,其大小會因重力透鏡效應而被放大。根據廣義相對論,若以4百萬太陽質量的黑洞來比較,人馬座A*的可觀測大小最少也是該黑洞史瓦西半徑的5.2倍。但是4百萬太陽質量的黑洞約有52微角秒,以人馬座A*的37微角秒來看,其大小明顯大了很多,所以相信人馬座A*的放射源並非在洞的中心,而是在周邊接近事件視界的光亮點,有可能是在吸積盤或由吸積盤噴出的相對論性噴流。[8]
人馬座A*的質量估計為431 ± 38萬[2]、或410 ± 60萬太陽質量。[3]設這些質量被限制在4400萬公里直徑的球體內,其密度將會比以往估計的高出10倍。儘管可能有其他理論能解釋這種質量及大小,但人馬座A*萎縮成一個超大質量黑洞的時間應比銀河系的壽命短。[8]
現時所見的並非黑洞本身,但觀測紀錄顯示應有一個黑洞位於人馬座A*附近。所探測到的無線電波及紅外線能量,乃是從掉入黑洞時被加熱至幾百萬度的氣體及塵埃 所發出。黑洞本身相信只會發出霍金輻射。
人馬座A*最早在1974年2月被发现[9]。对其观测主要依靠光变观测。
馬克斯·普朗克地外物理學研究所(Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)由Rainer Schödel所帶領的國際研究隊觀測了接近人馬座A*的星體S2達十年,於2002年10月16日公佈人馬座A*為一大質量致密體的證據。[10]從S2的克卜勒軌道計算,人馬座A*的質量為260 ± 20萬太陽質量,半徑為120天文單位。[11]期後的觀測估計人馬座A*的質量應為410萬太陽質量,體積半徑少於45天文單位。[12]
於2004年11月,天文學家發現可能是中介質量黑洞的GCIRS 13E,其軌道距人馬座A*約3光年。GCIRS 13E的質量為1300太陽質量,屬於有7個恆星的星團。這次觀測支持了超大質量黑洞會吸收周邊較細小黑洞及星體來增長的說法。
經過觀測人馬座A*約16年,相信其質量為431 ± 38萬太陽質量。[2]研究人員萊因哈德·根舍(Reinhard Genzel)認為已有初步證據證明超大質量黑洞的存在。[13]
维基共享资源中相关的多媒体资源:人馬座A* |
|
This article uses material from the Wikipedia article "人馬座A*", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,planet,jupiter,erath,venus,astrology,astronomy,esoteric