powered by CADENAS

Social Share

Amazon

攻击机 (5882 views - Transportation - Air Water Earth)

攻擊機(Attack aircraft),係一種在中、近距離對地面、水面目標攻擊用的軍用飛機,也是擔任密接支援陸軍的要角。現代的多用途戰機基本上都能取代攻擊機,但仍存在專門的攻擊機。除此之外有些攻擊機是以軍用教練機改裝而來。 過去日本帝國海軍所稱的攻擊機未必屬於攻擊機,其包含了初期開發的水平轟炸機和魚雷轟炸機,與現今分類的攻擊機不盡相同。後期開發的轟炸機種與俯衝轟炸機才被稱轟炸機,日文漢字為爆撃機。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

攻击机

攻击机

攻击机

攻擊機(Attack aircraft),係一種在中、近距離對地面、水面目標攻擊用的軍用飛機,也是擔任密接支援陸軍的要角。[1]現代的多用途戰機基本上都能取代攻擊機,但仍存在專門的攻擊機。除此之外有些攻擊機是以軍用教練機改裝而來。

過去日本帝國海軍所稱的攻擊機未必屬於攻擊機,其包含了初期開發的水平轟炸機和魚雷轟炸機,與現今分類的攻擊機不盡相同。後期開發的轟炸機種與俯衝轟炸機才被稱轟炸機,日文漢字為爆撃機。

設計特點

攻擊機體型接近重型戰鬥機英语Heavy_fighter,性能也十分接近;然而戰鬥機是以攻擊空中目標為主,攻擊機則是以攻擊地面或水面目標為主,故攻擊機較不注重高速飛行與運動性能,噴射時代的攻擊機未必將後燃器列為標準配備。攻擊機的用途近似戰術轟炸機,不過轰炸机是在高空投擲航空炸彈來對地面、水面做較大範圍的爆破攻擊,機槍機炮僅作防禦用;攻擊機則是在低空以機槍機炮來對地面、水面目標做針對性射擊,炸彈火箭魚雷是強化火力用。但現代飛彈聯合直接攻擊械彈問世後,漸成攻擊機的主力武器。

攻擊機的用途為射擊地面與水面目標,故常在低空飛行,易遭到來自下方的攻擊;因此多會強化機腹防禦,保護重要的駕駛員、油箱和控制系統。有的還會設計內嵌式彈倉將危險性較高的武器如炸彈、魚雷和飛彈等藏入機身內,一方面是保護它們降低被擊中自爆的機率,另一方面也能強化空氣力學改善飛行性能,這種設計也符合現代低可偵測性技術所需而被廣泛採用。

武器

攻擊機常見的武器種類包括:

  • 空用槍械
    口徑未達20公厘,殺傷力較小,只能對付無裝甲兵器或步兵,但其重量輕、攜彈量大、後座力小、開發與生產容易,故早期被廣泛使用,第二次世界大戰結束後才開始減少。安裝能固定在機身、機翼上或以夾艙的方式攜帶於翼下,雙座機種也會在機背安置旋轉機槍作為防空用。
    口徑達到20公厘,殺傷力較大,能對付裝甲兵器,但其重量重、攜彈量少、後座力大、開發與生產困難,故早期較少使用,第一次世界大戰結束時只有四種型號。安裝能固定在機身、機翼上或以夾艙的方式攜帶於翼下。
    • 特殊大口徑火炮
    口徑達到30公厘,殺傷力極大,能對付重裝甲兵器甚至建築物,這類型多是由地面火炮改裝,重量極重、攜彈量極少、後座力極大且多無自動填裝,非常少在使用,目前僅有30公厘口徑者較普遍。安裝多只能固定在機身上。
  • 航空炸弹
對付地面或者是水面目標的常用武器。因為任務型態的關係,攻擊機較常攜帶輕型炸彈,以提高攜帶和可攻擊目標數量。聯合直接攻擊械彈出現後有運用其技術的航空炸彈精準度大幅提高。
有單獨掛載或者是以多管夾艙攜帶多枚的方式。攻擊機大多是攜帶較重的對地型火箭,在精準的飛彈出現前是常見的武器。
對付水面目標的武器。由於要投放魚雷需要有魚雷轟炸機的設計,早期大多攻擊機都沒辦法配備這種武器,只有少數以艦載機型態的會有這樣的設計。
  • 飛彈
現代攻擊機的主力武器,具備高精度,高破壞力和長射程的優點。大多攻擊機都是以空對面飛彈為主,如反戰車飛彈反艦飛彈。有的也會額外攜帶空對空飛彈以對付前來攔截的戰鬥機作防衛。


代表機型

第二次世界大戰時之攻擊機

第二次世界大戰後之攻擊機

衍生機種

攻擊直升機

裝備重火力武器,一樣以攻擊地面目標為主的軍用直升機便是攻击直升机。攻擊直升機的任務型態雖然與攻擊機類似,但由於直升機起降不需要跑道,可以由更多的艦種如直升機航空母艦運載並直接出擊,戰術機動性優於定翼式的攻擊機。但攻擊直升機的飛行速度、升限與續航距離均較受限,能攜帶的火力也較難超過攻擊機,因此在作戰需求上無法完全取代。

砲艦機

一樣以攻擊地面目標為主,但體型更大接近戰略轟炸機的攻擊機便屬於砲艦機。砲艦機的任務型態雖然與攻擊機類似,但由於體型更大的原故,它能攜帶更多的火力,能更徹底的殲滅敵人。大多砲艦機都是以運輸機改裝而成,但也有直升機的機型。由於砲艦機體型更為龐大,其戰術機動性與飛行性能皆較中小型攻擊機差。

高級教練機

通常各國的高級教練機都具備輕型攻擊機的功能。

相關條目

註釋

參考文獻

  • Corum, James S. & Johnson, Wray R. Airpower in Small Wars - Fighting Insurgents and Terrorists. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 2003: 23. ISBN 0-70061-240-8. 

航空器飞行控制系统AirframeAirplane空速波音737波音737新世代波音787B-29超級堡壘轟炸機CH-47 契努克F/A-18E/F超級大黃蜂式打擊戰鬥機艦載機Cessna O-2 Skymaster塞斯納天空大師de Havilland MosquitoEurocopter EC725颱風戰鬥機战斗机战斗轰炸機飛行速度記錄F-16戰隼戰鬥機Glider (aircraft)Hawker Fury颶風戰鬥機直升機喷气式飞机Jet engineF-22猛禽戰鬥機F-35閃電II戰鬥機SR-71黑鳥式偵察機F-4幽靈II戰鬥機麥道MD-80XF-85小鬼式戰鬥機Military helicopterModel aircraft多用途戰機夜間戰鬥機遙控飛機侦察机Rotorcraft音速Supersonic aircraft跨音速Twin-boom aircraft雙發噴射機General Electric J79压气机後燃器航空电子苏-27战斗机Air superiority fighterSupermaneuverability格罗斯特流星战斗机P-51戰鬥機North American P-51 Mustang variantsAir racingMonocoque飛機座艙罩幻象F1型戰鬥機攔截機T-45蒼鷹教練機AV-8獵鷹II式攻擊機幻影2000战斗机虎式直升机攻击直升机空中客车直升机公司气球 (航空器)飞艇 (轻航空器)飘升机F-111戰鬥轟炸機Interdictor战略轰炸机電子作戰飛機軍事戰術军用航空器MQ-1捕食者无人攻击机國防工業AGM-114地獄火飛彈导弹直接攻擊制導火箭彈武装直升机Aircraft ordnanceAdvanced Attack Helicopter渦輪軸發動機廣體飛機貨機Air cargo机身T-33教練機Flight training美国空军航空著陸跑道航空工程Aircraft design process四轴飞行器多軸飛行器F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機

This article uses material from the Wikipedia article "攻击机", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht